Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990001424
EAN:
4031582305111
Varenummer:
3477DVJ100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, designet til anvendelse med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, designet til anvendelse med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 100 mm og er konstrueret med massiv sort gummi som løbeflade, hvilket giver optimal grebkraft og slidstyrke. Hjulets kerne er fremstillet af bladstål, og det er forsynet med et rulleleje for at sikre effektiv og støjsvag drift. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 140 kg og en dynamisk belastning på 70 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er særligt velegnet til bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.