Hjul med bremser
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, der giver præcis og holdbar drejefunktion under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel. Lejringen består af et præcisionskugleleje for let rulning med lav modstand. Byggehøjden er 200 mm, hvilket giver en kompakt og velafbalanceret konstruktion. Den statiske bæreevne udgør 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis styring og lang levetid under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav startmodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t. Zeta er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse til krævende intern transport, hvor præcis styring er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og kraftfordelende fastgørelse til vognens underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for lav drejemodstand under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium, mens hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montage på køretøjets eller vognens underside. Gaflen er udført i stålplade, meget tung, og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, der sikrer en præcis og holdbar drejebevægelse selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 360 kg ved 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse, hvilket giver præcis og holdbar drejebevægelse selv under høj last. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t eller 500 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster i industrielle miljøer.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, målt fra monteringspladen til underlaget. Den statiske bæreevne udgør 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t samt 400 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge, kontinuerlige transportopgaver.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for præcis drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver høj slidstyrke og lav rullemodstand. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der sikrer let og ensartet rulning. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en præcis og slidstærk drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og høj kørselspræcision selv under store belastninger. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for høj belastningsevne og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 1.600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer en jævn drejebevægelse under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, tung, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, der giver let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved både højere og lavere kørehastigheder.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver præcis drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af tung polyamid, hvor hjulbanen er identisk med hjulfælgen, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge og gentagne transportopgaver.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration. Den statiske bæreevne udgør 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som sikrer præcis og let drejning selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion. Lejringen i hjulnavet er udført som glideleje. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse og giver en præcis og holdbar drejefunktion under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden udgør 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i eksisterende konstruktioner. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og pålidelig formstabilitet, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen er en solid, rund stift til enkel og sikker montering i rør eller bøsninger på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer præcis, slidstærk drift. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til sikker manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker med en Solid Stift, rund, som muliggør enkel montering i rørprofiler og tilsvarende monteringsbøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning, høj stabilitet og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger og giver støjsvag kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis føring af hjulet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap i form af en solid, rund stift, der giver en sikker og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet selv ved hyppig brug, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand, lydløs kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket angiver den tilladte belastning pr. hjul.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montage på understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og høj præcision ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring, der tåler fugt og hyppig rengøring. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Fordele ved hjul med bremser
Hjul med bremser er designet til at give sikker mobilitet og præcis kontrol ved at kombinere jævn bevægelse med pålidelige låsemekanismer. De er konstrueret med holdbare materialer og integrerede bremsesystemer og sikrer stabilitet og sikkerhed, når det er nødvendigt - både når du bevæger dig og når du står stille.
TENTE hjul med bremser giver forskellige fordele:
Øget Sikkerhed - Låsemekanismen stopper uventet bevægelse, hvilket giver dig ro i sindet og stabilitet.
Sikker låsning - Sikrer, at din applikation forbliver sikkert på plads, når det er nødvendigt, og forhindrer uønsket bevægelse.
Øget effektivitet - En sikker applikation fører til et sikrere og mere produktivt arbejdsmiljø, hvilket giver mulighed for mere effektive arbejdsgange.
Holdbarhed - TENTE-hjul er bygget til at modstå tunge belastninger og hyppig brug uden at gå på kompromis med pålideligheden.
Typer af hjulbremsemekanismer
I faglige termer betegnes bremsemekanismen normalt som en låsemekanisme. Der findes flere typer låsemekanismer til hjul, der hver tilbyder unikke fordele til forskellige behov:
Hjulbremse
En hjulbremse er en manuelt betjent pedallås, der forhindrer ubestemt bevægelse af hjulet, samtidig med at hjulet kan dreje frit. Denne låsemekanisme er ideel til applikationer, som en arbejdsstation eller vogn, der skal forblive stille, men også kræver nem bevægelse.
Retningslås
En retningsbestemt låsemekanisme gør det muligt at låse drejen, mens hjulhjulet stadig kan rotere. Ideel til forbedret styring omkring bøjninger samt til bevægelse i en lige linje over en lang afstand.
Total lås
Dette låser både hjulet og drejehuset og forhindrer al hjulbevægelse. En totallås er perfekt til udstyr, der har brug for en sikker stilling.
Centrallås
En centrallås muliggør samtidig låsning af mere end et hjul ved hjælp af et centralt aktiveringshåndtag. En centrallåsemekanisme kan kombineres retnings- og totallåsehjul samt med en hjulbremsemekanisme. Kombineret retningslås til forbedret styring omkring bøjninger samt bevægelse i en lige linje over lange afstande. Også en totallås til samtidig låsning af hjulet og drejehus for en sikker stående stilling.
Intermitterende lås
Den intermitterende lås aktiveres, når der lægges vægt på hjulet. I de fleste tilfælde forhindrer denne låsemekanisme bevægelse ved at stoppe driften, indtil belastningen fjernes. Intermitterende bremser bruges ofte til applikationer som kontorstole eller andre møbler.
Anvendelsesområder for hjul med bremser
Hjul med bremser bruges i en lang række industrier, hvilket giver både mobilitet og stabilitet, når det er nødvendigt. I et industrielt miljø hjælper de for eksempel med at flytte tunge maskiner og transportvogne, mens de sikrer, at de forbliver sikkert på plads under drift. Medicinsk udstyr som hospitalssenge og rullende IV-stativer er afhængige af dem for jævn bevægelse kombineret med en fast lås, når de er stille. I et logistikområde holder de applikationer som plukkevogne og rullebure manøvrerbare, men alligevel sikre ved lastning eller losning af varer. Butikslokaler og erhvervslokaler drager fordel af dem i displayenheder og mobile arbejdsstationer, hvilket giver fleksibilitet og forhindrer uønsket bevægelse. Selv i møbler og hjemmeapplikationer findes de på kontorstole, mediemøbler og opbevaringsenheder, hvilket gør hverdagens opgaver lettere. Uanset branche skaber bremsede hjul den perfekte balance mellem bevægelse og kontrol, hvilket forbedrer sikkerheden, effektiviteten og bekvemmeligheden.