Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
Ordrenummer:
990003359
EAN:
4031582050370
Varenummer:
2477PJO075P40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor totalbremsen fastlåser både hjulets rotation og drejebevægelsen. Montagen sker ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor totalbremsen fastlåser både hjulets rotation og drejebevægelsen. Montagen sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet, mens et glideleje danner hjulets lejring. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Produktet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.