- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter Gaffel
-
drejelig
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i forskellige konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, og lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvene. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet og dæmper stød. Rullelejet reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, arbejdsborde og transportudstyr.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul med rektangulær plade som monteringstype og er designet til at opfylde krav i en bred vifte af industrielle anvendelser. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje, der muliggør effektiv kraftoverførsel og minimal friktion. Dækket er udført i elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre holdbarhed og modstandskraft over for slitage. Hjulets krop er fremstillet af polyamid, hvilket giver en optimal kombination af vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakt integration i forskellige systemer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 320 kg og en dynamisk belastning på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndtering og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver gulvskånende og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden udgør 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 80 mm
Alpha er et drejeligt hjul til pålidelig materialehåndtering. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en polyamidfælg med hjulbane af sort massiv gummi, der giver god dæmpning og skånsom kørsel. Glideleje giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 108 mm. Bæreevnen er 200 kg statisk og 100 kg dynamisk ved 4 km/t. Hjulet anvendes i bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er udført i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er forsynet med glideleje. Fælgen er fremstillet af polypropylen, elektrisk ledende, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør sikker afledning af elektrostatiske ladninger. Byggehøjden er 100 mm, hvilket giver mulighed for kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne, maskiner og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning, præcis styring og lav slitage, også ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som dæmper stød og vibrationer og skåner gulvet. Rulleleje i hjulnavet reducerer rullemodstanden og letter manøvreringen. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul til krævende intern transport. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t. Anvendelsesområder omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, som er vedligeholdelsesvenligt og robust over for fugt og rengøringsmidler. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring og høj bæreevne er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne, containere og maskinrammer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rullebevægelse. Byggehøjden er 161 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis og holdbar drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet og lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet, samt rulleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er bl.a. bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Befæstelsen er udført som bolthul, hvilket gør monteringen enkel, da hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver en skånsom gulvkontakt og lydløs kørsel. Lejringen er et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende intern transport i industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering på vogne, containere og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet og giver støjsvag kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og plan fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, skåner gulvbelægningen og ikke efterlader mærker. Lejringen er et kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 160 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende anvendelser som maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj styrke. Hjulbanen er et vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, som giver god støddæmpning og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor robusthed og præcis styring er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør sikker og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lav slitage, også under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i bladstål med hjulbane af sort massiv gummi, der giver god dæmpning og skånsom kørsel. Rullelejet i navet reducerer friktionen og sikrer let rulning. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er bilindustri OEM, maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til krævende anvendelser med høje krav til korrosionsbestandighed. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet. Det rustfri rulleleje reducerer friktion og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til krævende professionelle miljøer som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i eksisterende konstruktioner. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, mens lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Frequently Asked Questions
Fordele ved drejelige hjul
Drejelige hjul gør det nemt at flytte applikationer takket være deres jævne 360° rotation, der muliggør hurtige og ubesværede retningsskift. De fungerer især godt i trange rum, hvilket hjælper med at reducere belastningen og gøre hverdagens opgaver mere effektive. Med valgmuligheder i forskellige størrelser og materialer beskytter de også gulve, absorberer stød og sikrer stille og pålidelig bevægelse.
TENTE drejehjul tilbyder forskellige fordele:
Forbedret manøvredygtighed - Jævn rotation gør det muligt at navigere i applikationer rundt om trange hjørner og trange rum.
Reduceret indsats - Drejelige hjul reducerer den kraft, der er nødvendig for at styre belastninger. Dette gør ikke kun håndteringen af udstyr lettere, men minimerer også belastningen på brugeren.
Øget effektivitet - Ved at lade udstyret nemt flyttes eller omdirigeres uden at løfte eller trække, fremskynder drejelige hjul arbejdsgange. Denne effektivitet reducerer nedetid og slid.
Fleksibel konfiguration - Drejelige hjul kan tilpasses til en lang række behov, fra lette møbler til tunge industrimaskiner. Deres design giver mulighed for forskellige hjulmaterialer, monteringsmuligheder og låsemekanismer.
Typer af drejelige hjul
Drejelige hjul findes i en række forskellige designs for at imødekomme de forskellige behov i forskellige applikationer - fra tung industriel transport til lette møbler og udstyr. Hver type er konstrueret til at levere unikke fordele og tilbyder den perfekte kombination af fleksibilitet, manøvredygtighed og holdbarhed. Nedenfor er nogle af de mest almindelige typer drejehjul og deres vigtigste fordele:
Robuste drejehjul
Kraftige drejehjul er bygget til at håndtere krævende applikationer med høje belastningskrav. De er fremstillet af robuste materialer som stål og med forstærkede komponenter, hvilket sikrer pålidelig ydeevne selv under kontinuerlig brug. Disse hjul bruges almindeligvis i industrielle omgivelser, lagre og produktionsfaciliteter, hvor styrke, holdbarhed og jævn manøvredygtighed er afgørende. Vores stærkeste drejehjul håndterer belastninger på op til 15.000 kg hver.
Bremsede drejelige hjul
Bremsede drejehjul gør livet lettere ved at kombinere jævn bevægelse med pålidelig stabilitet. Bremsede drejehjul giver mere kontrol sammenlignet med almindelige drejehjul takket være deres evne til at låse hjulene eller drejehuset, når det er nødvendigt. Mens standard drejehjul muliggør nem bevægelse i alle retninger, sikrer den ekstra bremsemekanisme, at din applikation forbliver på plads, når du har brug for det, og forhindrer uønsket bevægelse. Dette gør dem til et sikrere og mere pålideligt valg til en række applikationer.
Pneumatiske drejelige hjul
Pneumatiske drejehjul har luftfyldte hjul, der giver fremragende stødabsorbering og jævn bevægelse, selv på ru eller ujævne overflader. De bruges ofte til udendørs eller tunge applikationer, hvor beskyttelse af følsomme belastninger og sikring af nem manøvredygtighed over udfordrende terræn er nøglen.
Små drejelige hjul
Små drejehjul er designet til lette applikationer, hvor kompakt størrelse og nem bevægelse betyder mest. De bruges ofte på møbler, displayenheder og små enheder, hvilket giver jævn og pålidelig mobilitet uden at gå på kompromis med design eller pladseffektivitet. Vores mindste drejelige hjul imponerer med en samlet højde på 33 mm.
Anvendelsesområder for drejelige hjul
Drejelige hjul bruges på tværs af mange brancher, hvor fleksibilitet og ubesværet manøvredygtighed er afgørende. Inden for sundhedsvæsenet findes de almindeligvis på applikationer såsom steriliseringsvogne, renrumsvogne, medicinvogne og ammevogne. Deres jævne rotation gør det muligt for medicinsk personale at flytte udstyr præcist og sikkert, selv i trange rum som hospitalskorridorer eller behandlingsrum. I industrielle miljøer spiller drejehjul en afgørende rolle på transportudstyr, tunge AGV-systemer, produktionsvogne og professionelle rengøringsvogne. Deres evne til at rotere frit gør dem ideelle til at navigere i store lagre, samlebånd og produktionsområder med minimal indsats. I møbler og mobile applikationer bruges drejehjul på cateringvogne, rullebure, indkøbsvogne, kontormøbler og rejseudstyr som kufferter. De sikrer stille, jævn bevægelse og fås i design, der passer perfekt sammen med moderne møbler eller kommercielle inventar.