Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha
Ordrenummer:
990005972
EAN:
4031582378108
Varenummer:
3470UFP200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul til krævende anvendelser som maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr og...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul til krævende anvendelser som maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj styrke. Hjulbanen er et vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, som giver god støddæmpning og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber