Fast Hjul 200 mm
Alpha
Ordrenummer:
990000854
EAN:
4031582394924
Varenummer:
3478UFP200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul med en rektangulær plade som fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et fast hjul med en rektangulær plade som fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning med lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber