- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter lejetype
-
Kegle-kugleleje
Kegle-kugleleje hjul
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og plan fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, skåner gulvbelægningen og ikke efterlader mærker. Lejringen er et kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 160 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der sikkert låser både hjulets rotation og drejefunktionen. Monteringen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Lejringen består af et kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, der giver en enkel og sikker montage i rørben eller tilsvarende optagelser. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, hvilket skåner gulvbelægninger og giver lydløs kørsel. Hjulet er lejret i kegle-kugleleje, som reducerer rullemodstand og slid. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund tap, der giver enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og modstandsdygtighed i daglig drift. Drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabile retningsskift under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulve og giver lydløs kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis styring. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund tap, som muliggør en enkel og sikker montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed i daglig drift. En drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring, også ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulve og giver lydløs kørsel. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, der monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse samt stabil styring. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvene og giver god støjdæmpning. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, der giver lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en firkantet syntetisk ekspander, der monteres direkte i rørprofilet; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring også under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i bladstål med hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger og giver lydløs kørsel, mens et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk, firkantet ekspander, der monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring i daglig drift. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet og giver god kørekomfort. Kegle-kugleleje, som sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, der monteres direkte i rørprofilet, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægningen. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis lejring. Byggehøjden er 138 mm, hvilket muliggør kompakt montering. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, som monteres i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 163 mm, hvilket muliggør en kompakt montering. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rund syntetisk ekspander, der fastgøres i rørets indvendige diameter, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og en robust konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse til let og sikker manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som muliggør hurtig og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og robust konstruktion, og drejningen sker via en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 50 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 50 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til lette og mellemtunge transportopgaver i blandt andet plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en let og præcis drejebevægelse samt god stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme slidstærke materiale. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 69 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen. Kegle-kugleleje i hjulnavet sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel, også under vedvarende belastning. Byggehøjden er 69 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og pålidelig formstabilitet, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen er en solid, rund stift til enkel og sikker montering i rør eller bøsninger på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer præcis, slidstærk drift. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, som monteres i røret, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og stabil føring, også under vedvarende belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Et kegle-kugleleje giver lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, der monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn drift. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som muliggør enkel og sikker montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning, høj stabilitet og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, giver lydløs kørsel og beskytter gulve mod mærker. Et kegle-kugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 188 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til sikker manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker med en Solid Stift, rund, som muliggør enkel montering i rørprofiler og tilsvarende monteringsbøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning, høj stabilitet og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger og giver støjsvag kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis føring af hjulet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap i form af en solid, rund stift, der giver en sikker og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet selv ved hyppig brug, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand, lydløs kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket angiver den tilladte belastning pr. hjul.
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rund syntetisk ekspander, der monteres direkte i rørets indvendige diameter; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, beskytter gulvbelægninger og giver rolig kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, der monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm med fælg i bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvene. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og stabil kørsel. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser såsom plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, der monteres direkte i rørprofilet; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer præcis drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der beskytter gulvbelægningen. Et kegle-kugleleje sikrer let rulning og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Frequently Asked Questions
Fordele ved keglekuglelejer
Valget af hjulleje spiller en afgørende rolle for den overordnede kvalitet og ydeevne af et hjul sammen med husmaterialet, slidbanematerialet, hjuldiameteren og andre variabler. Keglekuglelejer leverer jævn, pålidelig rulning under belastning og kan skræddersys til at imødekomme kravene til en lang række applikationer. Kegle-kuglelejehjul skiller sig ud for deres unikke kombination af ydeevne, justerbarhed og vedligeholdelsesevne.
TENTE hjul med keglekugleleje giver forskellige fordele:
Fuldt udskifteligt leje - I modsætning til andre hjullejer er det koniske kuglelejedesign i TENTE-hjul aftageligt, hvilket gør det muligt at udskifte lejet, hvis det er nødvendigt for at forlænge hjulets levetid.
Justerbar til slidkompensation - Hvis naturligt slid forårsager aksialt eller radialt spil, kan lejet justeres ved blot at stramme akselskrueforbindelsen. Dette sikrer, at optimal rulleydelse opretholdes over tid.
Høj præcision og glat rulning - Det koniske arrangement af rullende elementer giver stabil, jævn rulning under belastning, forbedrer håndteringen og reducerer operatørens indsats på tværs af en række applikationer.
Typer af keglekuglelejer
Kegle-kuglelejehjul fås med en række låsemekanismer og monteringsmuligheder i forskellige hjulmaterialer, størrelser og huskonfigurationer, hver skræddersyet til specifikke ydelseskrav. Mens alle varianter deler fordelen ved et udskifteligt og justerbart hjulleje, giver valget af hjultype dig mulighed for at finjustere rulleegenskaber, holdbarhed og miljøkompatibilitet til din applikation. Nedenfor er to af de almindeligt anvendte keglekuglelejerhjul.
Drejehjul til keglekugleleje
Drejelige keglekuglelejer kombinerer præcisionen og levetiden af et justerbart, udskifteligt keglekugleleje med den fulde manøvredygtighed af et drejeligt hus. Denne parring er særlig værdifuld i miljøer, hvor udstyr skal skifte retning ofte og jævnt. Når de matches med passende hjulmaterialer, kan disse hjul skræddersys til en lang række driftsmiljøer. Et eksempel på et drejelinje med keglehjulsleje er vores TENTE Agila-serie. Den er udstyret med et presset stålhus, fås med alle monteringsmuligheder - plade, bolthul, ekspander og spindelmontering - og kan konfigureres med enten en totallås, en retningslås eller en hjulbremse. Forskellige hjulmuligheder - ikke-markerende eller elektrisk ledende - og hjulstørrelser imødekommer forskellige behov.
Små keglekuglelejer
Små keglelejehjul leverer den samme præcision, justerbarhed og udskiftelighed som deres større modstykker, men i en mere kompakt form. Deres reducerede hjuldiameter og husstørrelse gør dem ideelle til applikationer, hvor pladsen er begrænset, eller hvor udstyret skal forblive lavt til jorden. På trods af deres størrelse sikrer keglekuglelejet jævn, kontrolleret rulning med den ekstra fordel, at det er justerbart for at eliminere aksialt eller radialt spil forårsaget af slid. Et eksempel fra vores sortiment er Agila twin. Disse hjul imponerer med en samlet højde på kun 69 mm i deres mindste konfiguration. Agila twin har et presset stålhus og fås med bolthul, plade eller spindelmontering. Derudover kan den konfigureres med en hjulbremse, en totallås eller en central totallås.
Anvendelsesområder for hjul med keglekugleleje
Kegle-kuglelejehjul vælges til applikationer, hvor præcision, stabilitet og lang levetid er afgørende. Takket være deres justerbare og udskiftelige lejedesign opretholder de ensartet ydeevne selv efter langvarig brug, hvilket gør dem til et fremragende valg til udstyr, der skal forblive pålideligt i daglig drift. Uanset branche giver keglekuglelejer en alsidig og langvarig mobilitetsløsning, der kan finjusteres til at opfylde specifikke driftskrav, hvilket sikrer maksimal effektivitet i hele deres levetid. Disse hjul bruges almindeligvis i medicinske miljøer til applikationer til sundhedsmøbler. De er også velegnede til professionelle møbelapplikationer såvel som professionelle rengøringsvogne. Vores hjul med keglelejer er ikke særlig velegnede til tunge opgaver, da deres belastningskapacitet varierer mellem 40 kg og 100 kg pr. hjul afhængigt af serie og konfiguration.