Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582325935
Varenummer:
2477DIK075R47-32-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en firkantet syntetisk ekspander, der monteres direkte i rørprofilet; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring også under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i bladstål med hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger og giver lydløs kørsel, mens et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt