- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter lejetype
-
Præcisionskugleleje
Præcisionskugleleje Hjul
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til pålidelig, retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og ensartet kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse og giver en robust, formstabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver let rulning, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som præcisionskugleleje, hvilket reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejning og hjulrotation låses samtidigt i én betjening. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og bred fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let drejning og minimalt slør under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer jævn kørsel. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, hvilket skåner gulvet og dæmper vibrationer. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. rullebure og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i medium stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en gulvskånende, støjsvag hjulbane af termoplastisk gummi, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring og høj bæreevne er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne, containere og maskinrammer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rullebevægelse. Byggehøjden er 161 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis og holdbar drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser med krav til sikker fastlåsning og pålidelig manøvrering. Montagen sker via en firkantet plade, der sikrer en solid forbindelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul designet til professionel anvendelse og udstyret med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 125 mm og er konstrueret med et legeme af polypropylen samt et løbebane af termoplastisk gummi, hvilket giver optimal slidstyrke og dæmpning. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som garanterer høj præcision og lang levetid under normale driftsbetingelser. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket muliggør integration i forskellige konstruktioner og systemer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 360 kg og en dynamisk belastning på 180 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser. Produktet er særligt designet til bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr samt arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Befæstelsen er udført som bolthul, hvilket gør monteringen enkel, da hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver en skånsom gulvkontakt og lydløs kørsel. Lejringen er et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende intern transport i industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering på vogne, containere og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet og giver støjsvag kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende anvendelser som maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj styrke. Hjulbanen er et vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, som giver god støddæmpning og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse selv ved gentagne retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver støjsvag kørsel og skåner gulvbelægningen. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje i rustfri udførelse, hvilket giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende hygiejniske miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis og let drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for korrosion. Hjulet har en diameter på 125 mm og er forsynet med et præcisionskugleleje i rustfri udførelse. Fælgen er udført i polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, der giver præcis og holdbar drejefunktion under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel. Lejringen består af et præcisionskugleleje for let rulning med lav modstand. Byggehøjden er 200 mm, hvilket giver en kompakt og velafbalanceret konstruktion. Den statiske bæreevne udgør 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis styring og lang levetid under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav startmodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t. Zeta er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse til krævende intern transport, hvor præcis styring er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og kraftfordelende fastgørelse til vognens underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for lav drejemodstand under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium, mens hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montage på køretøjets eller vognens underside. Gaflen er udført i stålplade, meget tung, og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, der sikrer en præcis og holdbar drejebevægelse selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 360 kg ved 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse, hvilket giver præcis og holdbar drejebevægelse selv under høj last. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t eller 500 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster i industrielle miljøer.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, målt fra monteringspladen til underlaget. Den statiske bæreevne udgør 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t samt 400 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge, kontinuerlige transportopgaver.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for præcis drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver høj slidstyrke og lav rullemodstand. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der sikrer let og ensartet rulning. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en præcis og slidstærk drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og høj kørselspræcision selv under store belastninger. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for høj belastningsevne og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som giver lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 1.600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer en jævn drejebevægelse under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Frequently Asked Questions
Fordele ved præcisionskuglelejer
Præcisionskuglelejehjul leverer jævn, præcis rulning med minimalt spil, selv under tunge belastninger eller ved kontinuerlig brug. De er konstrueret til krævende industrielle og tunge applikationer og opretholder ydeevne i forskellige miljøer - fra hygiejnekritiske faciliteter til ekstreme temperaturer.
TENTE hjul med præcisionskugleleje giver forskellige fordele:
Enestående køreegenskaber - Præcisionskuglelejer er konstrueret til minimalt spil, hvilket sikrer jævn, støjsvag rulning og meget nøjagtig bevægelse. Denne præcision forbedrer manøvredygtigheden og reducerer operatørens indsats, selv under krævende arbejdsforhold.
Høj bæreevne - Præcisionskuglelejehjul er designet til at understøtte betydelige vægte og er ideelle til industrielle og tunge applikationer, hvor ensartet ydeevne under belastning er afgørende.
Pålidelig i barske Miljøer - Miljøpåvirkninger har ringe effekt på præcisionskuglelejer, så de kan fungere pålideligt i omgivelser med støv, fugt eller svingende temperaturer.
Lav vedligeholdelse og lang levetid - Radiale sporkuglelejer smøres til langvarig drift, hvilket betyder, at de kræver lidt eller ingen service. Selv under kontinuerlig brug forbliver slid lav, hvilket reducerer nedetid og udskiftningsbehov.
Hygiejnevenlige Forseglede muligheder - I industrier med strenge krav til renlighed - såsom medicinsk teknologi og fødevareforarbejdning - forhindrer forseglede præcisionskuglelejer forurening og sikrer overholdelse af hygiejnebestemmelser, samtidig med at rulleydelsen opretholdes.
Typer af præcisionskuglelejer
Præcisionskuglelejer kan integreres i en række forskellige hjulkonstruktioner, der hver især er skræddersyet til specifikke driftskrav. Uanset om målet er at maksimere belastningskapaciteten, sikre korrosionsbestandighed eller overholde strenge hygiejnestandarder, forbedrer præcisionskuglelejet rulleydelsen i hele sortimentet. Nedenfor er nogle almindeligt valgte typer hjul med præcisionskuglelejer.
Præcisionskugleleje drejelige hjul
Disse hjul kombinerer den enestående rulleydelse af præcisionskuglelejer med smidigheden af et drejeligt hoved. Kuglelejets minimale spil sikrer præcis hjuljustering, reducerer rullemodstanden og giver ubesværet retningskontrol - selv ved manøvrering af tunge belastninger i trange rum. Vores produktportefølje omfatter en bred vifte af drejelige hjul med præcisionskuglelejer. TENTE Levina plejeserie er et eksempel fra vores produktportefølje. Kabinettet er lavet af glasfiberforstærket polyamid med en slank gaffel. Levina fås med forskellige slidbanematerialer, herunder gummi, termoplastisk gummi og sprøjtestøbt polyurethan - med ledende versioner tilgængelige for at beskytte brugere og elektriske apparater mod elektrostatisk udladning. Hjuldiametre spænder fra 75 mm til 150 mm, monteringsmuligheder inkluderer bolthul, plade og spindelmontering. Låsemekanisme inkluderer total lås, retningslås og central totallås. Vores Levina-serie er et populært valg til medicinske vogne og professionelle møbelapplikationer.
Kraftige præcisionskuglelejer
Sværlasthjul med præcisionskuglelejer er bygget til maksimal styrke og udholdenhed. De bruger forstærkede komponenter og lejeskinner designet til at håndtere ekstremt tryk uden deformation. Præcisionskuglelejet opretholder jævn rulleydelse, selv når det er fuldt belastet, hvilket sikrer pålidelig mobilitet over tid. Dette robuste design reducerer slid, forhindrer binding og holder udstyret i bevægelse effektivt i omgivelser med høj efterspørgsel. Et eksempel fra vores produktsortiment er TENTE Kappa-serien, som fås som faste og drejelige hjul. Afhængigt af konfigurationen kan Kappa håndtere belastninger mellem 300 kg og 3.000 kg med hjuldiametre fra 80 til 300 mm. Denne serie har et svejset massivt stålhus for højeste belastningskapacitet. For øget sikkerhed og stabilitet fås Kappa drejehjul med enten en retningslås eller et ergonomisk totallåsesystem. Kappa kan tilpasses forskellige miljøforhold og fås med forskellige slidbanematerialer — lige fra ikke-mærkede vulkaniserede elastiske dæk til ekstra stærkt polyamid.
Rustfrit stål præcisionskuglelejer
Rustfrit stål præcisionskuglelejer er specielt konstrueret til miljøer, hvor fugt, rengøringsmidler eller kemikalier er til stede. Huset i rustfrit stål beskytter mod korrosion, mens forseglede lejemuligheder beskytter rullende komponenter mod snavs og væsker, hvilket opretholder problemfri drift og hygiejneoverholdelse. Denne kombination af korrosionsbestandighed og rulningspræcision gør dem ideelle til brug i følsomme eller regulerede industrier. Blandt vores produktudbud fungerer TENTE Alpha rustfri som et godt eksempel. Den har et tungt rustfrit stålhus med bolthul og plademonteringsmuligheder. Alpha rustfri tilbyder forskellige slidbanematerialer, herunder ikke-mærkede vulkaniserede elastiske dæk og elektrisk ledende injiceret polyurethan. For at sikre arbejdspladsens sikkerhed kan disse hjul desuden udstyres med en total lås.
Anvendelsesområder for præcisionskuglelejer
Præcisionskuglelejehjul er det ideelle valg til transportudstyr og maskiner, der kræver enestående rulleydelse, nøjagtig manøvredygtighed og langsigtet pålidelighed. Deres minimale spil og høje belastningskapacitet gør dem til en pålidelig løsning i krævende industrielle omgivelser, mens deres holdbarhed sikrer ensartet ydeevne i hverdagen. I industrielle og logistiske omgivelser anvendes de i vid udstrækning på produktions- og platformvogne, tunge transportløsninger, maskiner og værkstedsudstyr m.m., hvor jævn rulning under betydelig belastning er afgørende. I detailmiljøer tilbyder de pålidelig mobilitet til applikationer som rullebure, butiksarmaturer og indkøbsvogne, der kombinerer stabilitet med nem bevægelse. Hygiejnekritiske industrier som medicinsk teknologi, fødevareproduktion og lægemidler drager fordel af forseglede præcisionskuglejehjul, som forhindrer forurening og samtidig opretholder rullekvaliteten. Versioner i rustfrit stål værdsættes især i disse sektorer for deres modstandsdygtighed over for korrosion og rengøringsmidler.