Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transport- og håndteringsopgaver, eksempelvis inden for maskinkonstruktion, postlogistik, rullebure og arbejdsborde. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil fastgørelse til vogne, udstyr og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med en fælg af polyamid samt en vulkaniseret hjulbane af elastisk dæk uden afsmitning, som sikrer god dæmpning, skåner gulvet og giver let rulning. Præcisionskuglelejet reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn og præcis kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3478UFP125P62
EAN
4031582327649
S4-materialenummer
990026480
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
85 mm
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
500 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,83 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
103 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech er et hjul til brug i transporthjul og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af sort, vulkaniseret elastisk dæk. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Det er udstyret med rulleleje, som sikrer en let og præcis rotation med lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til pålidelig intern transport under krævende driftsforhold.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg