- Hjem
- Branche
- Sundhedssektor
- Medicinske vogne
-
Medicinvogne
Medicinvognshjul og hjul
Drivenhed 125 mm
E-Drive ultimate er en elektrisk drivenhed til elektromobilitet, monteret via en rektangulær plade. Hjulet på 125 mm har polyamidfælg og en vulkaniseret, elastisk hjulbane uden afsmitning. Anvendelser omfatter luftfart og lufthavnsudstyr, anæstesivogne, bilindustri OEM, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, keramik- og glasproducenter, computere på hjul, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, medicin- og sygeplejevogne, produktions- og platformvogne, ultralydsapparater, arbejdsborde samt transportudstyr.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og lydløs kørsel er afgørende. Montagen sker via en solid stift, rund, der sikrer en enkel og stabil fastgørelse i understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med præcisionskugleleje, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Hjullejet er udført som præcisionskugleleje. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Linea er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, dialyse- og medicinvogne, kirurgiske robotter, respiratorer og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr i krævende miljøer som hospitaler og plejehjem. Montering sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og stabil fastgørelse i understellet. Gaflen er fremstillet i Polyamid og er udstyret med et Præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og jævn drejning med minimal modstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, som kombinerer god slidstyrke med skånsom og lydløs kørsel på hårde gulve. Navet er udført med et Præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til eksempelvis patientløftere, plejesenge og medicinvogne.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, konstrueret til præcis styring og sikker positionering af mobilt udstyr. Montagen sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og stabil fastgørelse i udstyrets stel. Gaflen er udført i Polyamid og er forsynet med et Præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let drejning og lavt startmoment. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af Polyamid, mens hjulbanen består af Polyuretan, Indsprøjtet, som kombinerer lav rullemodstand med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjullejringen er ligeledes et Præcisionskugleleje. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, dialysevogne og kontormøbler.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til præcis og pålidelig styring af mobilt udstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og nøjagtig drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og bidrager til en jævn kørsel. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, behandlingsstole og kontormøbler.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for sundhedssektoren. Montagen sker via en solid stift, rund, som sikrer en stabil og præcis fastgørelse i understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver en let og ensartet drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og bidrager til lydløs kørsel. Fælgen er fremstillet i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer høj slidstyrke med god skånsomhed over for gulvbelægninger. Byggehøjden er 145 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, medicinvogne og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, konstrueret til præcis styring og sikker fastholdelse af kørselsretningen i krævende miljøer. Monteringen sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og stabil forbindelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning med lav modstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 145 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, medicinvogne og kontormøbler.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser i sundhedssektoren og professionelle miljøer. Montagen sker via en solid stift, rund, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse i understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm, præcisionskugleleje samt en fælg i polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, der giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, plejesenge, dialysevogne, medicinvogne, patientløftere, behandlingsstole, ultralydsapparater, respiratorer og kirurgiske robotter på hospitaler og plejehjem.
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea er et Drejeligt Hjul, udviklet til præcise og pålidelige bevægelser i krævende miljøer som hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via en Solid Stift, rund, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i Polyamid og har et Præcisionskugleleje i drejekransen, der giver let drejning og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i Polyamid, mens hjulbanen består af Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejringen er ligeledes et Præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. plejesenge, patientløftere, medicinvogne, dialysevogne, ultralydsapparater og kirurgiske robotter.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser som hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, anæstesi-, dialyse- og sygeplejevogne, ultralydsapparater samt kontormøbler. Montagen sker via en solid stift, rund, der sikrer en enkel og stabil fastgørelse i understellet. Gaflen er fremstillet af polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let og præcis drejning med lav friktion. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en polyamidfælg med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til hospitaler, plejehjem, sygeplejevogne, plejesenge og kontormøbler, hvor præcis manøvrering og pålidelig drift er afgørende. Montagen sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og sikker fastgørelse i udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i Polyamid og er udstyret med et Præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning selv ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en polyamidfælg med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, som kombinerer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjullejet er udført som Præcisionskugleleje for jævn og stabil rulning. Byggehøjden er 145 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til mobile enheder i plejesektoren.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser på hospitaler, plejehjem og i lignende professionelle miljøer. Fastgørelsen er udført som rektangulær plade, amerikansk bolthul, hvilket sikrer en stabil og standardiseret montering på understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, mens hjullejet ligeledes er et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og understøtter lydløs kørsel. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, plejesenge, dialysevogne, patientløftere og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, der blokerer både hjulets rotation og drejefunktionen, og er udviklet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og forskellige typer vogne. Montagen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjullejringen er udført som præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne udgør 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, konstrueret til mobile enheder, hvor sikker fastlåsning og præcis manøvrering er afgørende. Monteringen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, hvilket giver en stabil og standardiseret fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje i drejekransen, der sikrer let og jævn drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lydløs kørsel med god slidstyrke og gulvskånsomhed. Hjullejringen er udført som præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og medicinvogne.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobile anvendelser, hvor præcis styring og sikker positionering er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og lav slitage ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 100 mm, præcisionskugleleje og en fælg i polyamid med indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver god slidstyrke, lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, patientløftere, ultralydsapparater og professionelle rengøringsvogne.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr. Montering sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og jævn drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, patientløftere, behandlingsstole og kontormøbler.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til anvendelser, hvor præcis styring er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse og en ensartet kraftoverførsel til understelskonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let drejning og lav slitage over lang tid. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægningen. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og letter manøvrering. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge og patientløftere.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til præcis og pålidelig styring af mobilt udstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og jævn drejning samt lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og muliggør let manøvrering. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Produktet er velegnet til hospitaler, plejesenge, behandlingsstole og kontormøbler.
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser i bl.a. hospitaler, plejehjem, sygeplejevogne, plejesenge og ultralydsapparater. Montagen sker via en solid stift, rund, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet af polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, der afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Hjullejringen er et præcisionskugleleje, rustfri, som sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 130 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og driftssikkerhed er afgørende. Montagen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af polyamid og forsynet med et præcisionskugleleje i drejekransen, som sikrer let og stabil drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og et skånsomt rullemønster på gulvet. Fælgen er udført i polyamid, og hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, patientløftere og kirurgiske robotter.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og robust fastgørelse til stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning og stabilt retningsskift under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel med god slidstyrke og skånsomhed over for gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne udgør 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem og plejesenge.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og medicinvogne. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, der sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm med fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som er velegnet til hyppig rengøring og desinfektion. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis styring og sikker fastholdelse er afgørende. Montagen sker via Bolthul, der giver en enkel og robust fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i Polyamid og er udstyret med en drejekrans med Præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er opbygget med en fælg i Polyamid samt en hjulbane i Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer lydløs kørsel med lav rullemodstand. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, Rustfri, som er korrosionsbestandigt. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, dialysevogne, patientløftere og behandlingsstole.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne. Montagen sker via et beslag af typen Solid Stift, rund, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse til stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i Polyamid og er udstyret med en drejekrans med Præcisionskugleleje, der giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af Polyamid med en hjulbane i Polyuretan, Indsprøjtet, som kombinerer lav rullemodstand med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvbelægningen. Hjullejringen består af Præcisionskugleleje, Rustfri, hvilket sikrer høj korrosionsbestandighed og lang levetid. Byggehøjden udgør 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.