Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser i bl.a. hospitaler, plejehjem, sygeplejevogne, plejesenge og ultralydsapparater. Montagen sker via en solid stift, rund, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet af polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, der afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Hjullejringen er et præcisionskugleleje, rustfri, som sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 130 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940USC125R05-32
EAN
4031582360097
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
130 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,93 kg
Produktnavn
Linea
Standard
lignende EN12531- Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
45 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Udfaldsdiameter
205 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
102,5 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt