Hjul efter funktionalitet
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til anvendelse i transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Fælgen er fremstillet i støbt zink, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i støbt zink og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Det rustfrie præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg i polypropylen, hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, samt rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Det er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhuldiameter på 25 mm. Hjulbanen består af et vulkaniseret, elastisk dæk uden afsmitning, som sikrer skånsom kørsel på gulvet. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til både hurtig og langsom intern transport.
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulbeslag med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt. Hjulet har en diameter på 95 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhuldiameter på 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, postlogistiksystemer, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i polyamid og rulleleje for lav rullemodstand, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Hjulbanen består af et elastisk dæk uden afsmitning, vulkaniseret på polyamidfælgen, hvilket sikrer skånsom og sporfri kørsel. Den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 500 kg. Hjulet egner sig desuden til rullebure, cateringvogne og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul med polyamidfælg, præcisionskugleleje og en vulkaniseret hjulbane i form af et elastisk dæk uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt brandbekæmpelsesteknologi og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i et præcisionskugleleje, der giver let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og et akselhul med en diameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i præcisionskugleleje for let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks samt produktions- og platformvogne.
Hjul 100 mm
Novatech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, opbygget med en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, samt et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 40 mm og akselhullets diameter er 15 mm. Den statiske bæreevne udgør 600 kg. Den dynamiske bæreevne er 240 kg ved en hastighed på 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med varierende hastigheder.
Hjul 250 mm
Novatech er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, transportudstyr samt produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 62 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 2880 kg, og den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t samt 1440 kg ved 4 km/t.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i drejehjul og bukkehjul og er opbygget med en fælg af støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm, en navlængde på 65 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Det forseglede præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav vedligeholdelse. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36,5 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Maxtech er et hjul med en diameter på 160 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med en bredde på 40 mm. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20 mm, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg og en dynamisk bæreevne på 300 kg ved 6 km/t samt 350 kg ved 4 km/t. Det er velegnet til bl.a. lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul til tunge transport- og automatiseringsapplikationer med fælg af stål, jern, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 50 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt inden for luftfartsindustrien, bilindustri OEM og brandbekæmpelsesteknologi.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i transporthjul og består af en fælg i støbejern med en hjulbane af støbt polyuretan samt et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 55 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 630 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 300 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, og det er udstyret med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 300 mm, en hjulbanebredde på 55 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul til brug i bærehjul og styrehjul med fælg af stål og jern samt hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, mens navlængden er 90 mm og akselhullets diameter er 17 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på 3 km/t, og den statiske bæreevne er 1.600 kg. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og maskinkonstruktion. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 54 mm. Bore med pasnot og en akselhulsdiameter på 17 mm sikrer en præcis og sikker montering på akslen. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift under høje belastninger.
Hjul 60 mm
Novatech er et hjul til brug i styre- og bukhjul, udført med fælg i stål, jern, hjulbane i polyuretan, støbt, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 60 mm, en hjulbanebredde på 20 mm, en navlængde på 12 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul til montering i styre- og bukkehjul med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcisionskugleleje (RS/2RS). Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 20 mm, en navlængde på 14 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 280 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 6 km/t og 140 kg ved 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.