Hjul 200 mm
Novatech
EAN:
4031582428827
Varenummer:
FTP200x75-Ø25 HL75
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og leveres med en diameter på 200 mm, en navlængde på 75 mm og en akselhul...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og leveres med en diameter på 200 mm, en navlængde på 75 mm og en akselhuljsdiameter på 25 mm. Løbefladen består af støbt polyuretan med en bredde på 75 mm, hvilket sikrer optimal driftsstabilitet og slidstyrke. Hjulet er konstrueret med en støbejernkrop, der kombineres med et præcisionskugleleje for at garantere høj præcision og lang levetid. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser, herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne og transportudstyr.