Hjul efter belastning
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul, der er udviklet til anvendelse som hjulkomponent i transporthjul og styrehjul. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 75 mm, og hjulbanen er udført i materialet Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne udgør 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet egnet til håndtering af tunge emner ved lav kørehastighed i industrielle miljøer.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul beregnet til montering i et komplet styre- eller bukhjul, hvor fælgens materiale er angivet som udefineret, mens hjulbanen er udført i Polypropulen, blød. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion med bred kontaktflade. Den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1.600 kg, hvilket gør hjulet egnet til krævende interne transportopgaver.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul, der er udviklet til montering i en gaffel og anvendelse i transport- og håndteringsudstyr. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, og hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til montering i et transporthjul. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 60 mm. Hjulbanen er udført i materialet Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1.100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den kompakte diameter i kombination med den brede hjulbane giver en god lastfordeling og en stabil kørsel ved lave hastigheder.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul, der anvendes som fælg med hjulbane i et komplet styrehjul eller bukkhjul og monteres i en gaffel. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, hvilket giver en bred anlægsflade og god lastfordeling mod underlaget. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 78 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til anvendelse i styrehjul og bukkehjul, og har en diameter på 78 mm samt en hjulbanebredde på 78 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den dynamiske bæreevne er 840 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t, og den statiske bæreevne er 1400 kg, hvilket giver et klart grundlag for dimensionering til anvendelser med varierende hastighed og belastning.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul, der anvendes som fælg med hjulbane i styre- og bærehjul til industrielle transportløsninger. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 62 mm, og hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgmaterialet er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1.200 kg, og den dynamiske bæreevne er 600 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørselshastighed.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til montering i styrehjul og faste hjul. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 75 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion med stor anlægsflade. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 82 mm
Novatech er et hjul beregnet til montering som fælg med hjulbane i styre- og bukkehjul til transportudstyr. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 62 mm. Hjulbanen er fremstillet af Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1200 kg, og den dynamiske bæreevne er 600 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 82 mm
Novatech er et hjul beregnet til montering i styrehjul og bukhjul, hvor der stilles krav til høj bæreevne på begrænset plads. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 68 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, og fælgmaterialet er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver ved lav kørehastighed.
Hjul 82 mm
Novatech er et hjul, der anvendes som fælg med hjulbane i transporthjul og styrehjul. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til håndtering af tunge emner ved lav kørehastighed.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul, der er udviklet til montering i transporthjul, og det har en diameter på 85 mm samt en hjulbanebredde på 55 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens materialet for fælgen er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne udgør 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering af tunge emner i industrielle miljøer med lav kørehastighed.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til montering i transporthjul. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, hvilket giver en bred kontaktflade og en stabil lastfordeling. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 100 mm
Novatech er et hjul, der anvendes som komponent i et transporthjul og monteres i et passende beslag. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgmaterialet er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver en klart defineret belastningsgrænse ved projektering.
Hjul 82 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til montering i et styrehjul eller et fast hjul i industrielle transportløsninger. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 96 mm. Hjulbanen er fremstillet i blød polypropylen, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne udgør 1500 kg, og den dynamiske bæreevne er 750 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørselshastighed.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul, der er beregnet til montering i gaflen på et styre- eller bukhjul. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm. Hjulbanen er udført i materialet Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Det giver et klart grundlag for dimensionering af transportudstyr og håndtering af laster ved manuel kørsel.
Hjul 200 mm
Elastech er et hjul med fælg af stål, jern og hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som sikrer god dæmpning og skånsom kørsel. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 75 mm. Den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1000 kg. Hjulet anvendes bl.a. i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til anvendelse i transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Fælgen er fremstillet i støbt zink, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i støbt zink og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Det rustfrie præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er et hjul med fælg i polypropylen og glideleje, beregnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i polypropylen. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12,1 mm, hvilket muliggør montering på en passende aksel. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift ved manuel håndtering i let til middel belastede anvendelser.
Hjul 80 mm
Basetech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul og er udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.