Hjul 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369564
Varenummer:
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Novatech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne med en diameter på 85 mm og et løbebælte på 55 mm...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne med en diameter på 85 mm og et løbebælte på 55 mm i bredden. Løbebæltet er fremstillet af polypropulen, blød, hvilket sikrer god grebevne og dæmpning. Hjulet har en statisk bæreevne på 1100 kg og en dynamisk bæreevne på 550 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser inden for industrielle og kommercielle miljøer.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve