- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter lejetype
-
Kegleformede kuglelejer
Hjul med Kegle-kugleleje
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul med fælg af bladstål og hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, udviklet til brug i hjulophæng. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Et kegle-kugleleje sikrer let og præcis rotation med lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i hjulsystemer, udført med fælg af bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Puretech er et hjul til styrehjul og bukkehjul med en diameter på 150 mm og en hjulbane med en bredde på 32 mm i massiv gummi, uden afsmitning. Navlængden er 36 mm, og akselhullets diameter er 8 mm. Fælgen er fremstillet i bladstål, og hjulet er udstyret med kegle-kugleleje. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 75 mm
Puretech er et hjul til montering i hjulbeslag og anvendes bl.a. til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, med en bredde på 25 mm. Navlængden er 28 mm, og akselhullets diameter er 6 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, som sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 50 mm
Maxtech er et Hjul beregnet til montering i styre- og bærehjul, opbygget med en fælg af Polyamid, en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, samt et Kegle-kugleleje. Hjulet har en diameter på 50 mm og en hjulbanebredde på 20 mm, mens navlængden er 22 mm og akselhullets diameter er 6 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t. Kombinationen af den stive polyamidfælg, den slidstærke hjulbane og kegle-kuglelejet giver lav rullemodstand, præcis styring og pålidelig drift ved lette til mellemstore belastninger.