- Hjem
- Branche
- Livsstil
- Capitol B in Butiksindretning
-
Postlogistiksystemer
Hjul til Postlogistiksystemer
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robust og retningsstabil transport i industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker montage på flade underlag. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er identisk med fælgen og udført i samme materiale, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikaliebestandighed. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde, containerkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, hvor både drejning og hjulets rotation kan låses sikkert. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og præcis montering på understel og konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og lav slitage selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, der skåner gulvet og giver en støjsvag kørsel. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, produktionsvogne, rullebure og renrumsteknologi.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til retlinet kørsel i en lang række transport- og håndteringsopgaver. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker fastgørelse til underlaget med jævn kraftoverførsel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket sikrer lav rullemodstand og god kemisk bestandighed. Et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet og dæmper stød. Rullelejet reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, arbejdsborde og transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans muliggør let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med en fælg af polyamid samt et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvene og giver gode køreegenskaber. Rullelejet reducerer friktionen og sikrer let rulning. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver inden for blandt andet maskinkonstruktion, rullebure og produktionsvogne. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der giver rolig kørsel, god støddæmpning og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er forsynet med rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og pålidelig drift, også ved høje belastninger. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul til krævende intern transport. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade for stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade med høj stivhed og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, fælg af polyamid, rulleleje og hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved 4 km/t. Anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 80 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til transportopgaver, hvor manøvredygtighed og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig montering på vogne, stel og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring med pålidelig funktion i daglig drift. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til professionel brug i industri og logistik.
Drejeligt Hjul 80 mm
Alpha er et drejeligt hjul til pålidelig materialehåndtering. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en polyamidfælg med hjulbane af sort massiv gummi, der giver god dæmpning og skånsom kørsel. Glideleje giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 108 mm. Bæreevnen er 200 kg statisk og 100 kg dynamisk ved 4 km/t. Hjulet anvendes i bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 80 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til krævende transportopgaver inden for blandt andet maskinkonstruktion, transportudstyr og produktions- og platformvogne. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er af indsprøjtet polyuretan, som giver lav rullemodstand, skånsom kørsel på gulvet og høj slidstyrke. Et rulleleje sikrer let rotation og ensartet drift selv ved hyppig brug. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transport- og håndteringsopgaver, hvor sikker retningsstabilitet er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel montage på det tilhørende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for belastning og lang levetid i industriel drift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed også udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både styring og sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsom kørsel og høj slidstyrke. Rulleleje i navet reducerer friktion og sikrer jævn gang. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne, maskiner og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning, præcis styring og lav slitage, også ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som dæmper stød og vibrationer og skåner gulvet. Rulleleje i hjulnavet reducerer rullemodstanden og letter manøvreringen. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul til krævende intern transport. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t. Anvendelsesområder omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et Fast Hjul udviklet til krævende transportopgaver inden for industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er udført som elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som giver god støddæmpning, lydløs kørsel og skånsom belastning af gulvet. Rulleleje, som sikrer let løb og lav rullemodstand. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter blandt andet maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Fast Hjul 80 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industrielle omgivelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlag og stel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Et glideleje sikrer en enkel, robust og vedligeholdelsesvenlig lejring af hjulet. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor præcis styring og høj bæreevne er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne, containere og maskinrammer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rullebevægelse. Byggehøjden er 161 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser, hvor sikker fastlåsning af både hjul og drejefunktion er påkrævet. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til det overliggende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger, mens drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og høj kemisk bestandighed. Hjulet er forsynet med glideleje, som sikrer robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 550 kg, og den dynamiske bæreevne er 275 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker montering på vogne, rammer og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret på en fælg af polyamid, hvilket giver støjsvag kørsel og skåner gulvet. Rulleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industrien og logistikken. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god formstabilitet og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr, arbejdsborde og værktøjsskabe.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul designet til professionel anvendelse og udstyret med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 125 mm og er konstrueret med et legeme af polypropylen samt et løbebane af termoplastisk gummi, hvilket giver optimal slidstyrke og dæmpning. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som garanterer høj præcision og lang levetid under normale driftsbetingelser. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket muliggør integration i forskellige konstruktioner og systemer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 360 kg og en dynamisk belastning på 180 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser. Produktet er særligt designet til bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr samt arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet, samt rulleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er bl.a. bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende intern transport i industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering på vogne, containere og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet og giver støjsvag kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.