Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990061066
EAN:
4031582377781
Varenummer:
3470UFJ100P62 T/G-small
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med rektangulær plade som monteringstype og er designet til at opfylde krav i en bred vifte af indust...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Alpha er et drejeligt hjul med rektangulær plade som monteringstype og er designet til at opfylde krav i en bred vifte af industrielle anvendelser. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje, der muliggør effektiv kraftoverførsel og minimal friktion. Dækket er udført i elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre holdbarhed og modstandskraft over for slitage. Hjulets krop er fremstillet af polyamid, hvilket giver en optimal kombination af vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakt integration i forskellige systemer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 320 kg og en dynamisk belastning på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndtering og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber