Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende opgaver inden for bl.a. maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver god kørekomfort og skåner gulvbelægningen. Et rulleleje reducerer friktionen og sikrer jævn rulning. Byggehøjden er 128 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3477UFJ100P62 T/G small
EAN
4031582377798
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,07 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
60 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
80 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
246 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
123 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
64 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polyamid med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret gummi. Hjulet har en diameter på 100 mm og et dækbredde på 34 mm, hvilket sikrer optimal kontakt med underlaget. Navet måler 44,4 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket muliggør nem montering på standard kastoraksler. Hjulet er udstyret med rulleleje for glat og støjsvag drift. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i industrielle og kommercielle miljøer.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Fast Hjul 100 mm
Fast Hjul 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til pålidelig, retningsstabil kørsel i krævende industrielle og logistiske anvendelser. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en sikker og vridningsstiv fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som sikrer lav rullemodstand, støjdæmpning og skånsom behandling af gulvet. Et rulleleje reducerer friktion og slid og understøtter en jævn kørsel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62 T/G-small

Alpha er et drejeligt hjul med rektangulær plade som monteringstype og er designet til at opfylde krav i en bred vifte af industrielle anvendelser. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje, der muliggør effektiv kraftoverførsel og minimal friktion. Dækket er udført i elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre holdbarhed og modstandskraft over for slitage. Hjulets krop er fremstillet af polyamid, hvilket giver en optimal kombination af vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakt integration i forskellige systemer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 320 kg og en dynamisk belastning på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndtering og arbejdsborde.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg