- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter monteringstype
-
Stiftmontering
Hjul med Stift
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, der giver en enkel og sikker montage i rørben eller tilsvarende optagelser. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, hvilket skåner gulvbelægninger og giver lydløs kørsel. Hjulet er lejret i kegle-kugleleje, som reducerer rullemodstand og slid. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund tap, der giver enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og modstandsdygtighed i daglig drift. Drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabile retningsskift under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulve og giver lydløs kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis styring. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund tap, som muliggør en enkel og sikker montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed i daglig drift. En drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring, også ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulve og giver lydløs kørsel. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse til let og sikker manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som muliggør hurtig og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og robust konstruktion, og drejningen sker via en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 50 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en tap udformet som solid, rund stift, der sikrer stabil og præcis montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en god balance mellem stivhed, vægt og modstandsdygtighed. Drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let og præcis drejning samt høj stabilitet under styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og optimalt greb. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, konstrueret til professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som sikrer en enkel og stabil montering i stelrør eller beslag. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastning, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve, mens et glideleje sikrer lav friktion. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap i form af en solid, rund stift, der muliggør enkel montering i rørprofiler eller boringer. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og høj stabilitet ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulvbelægninger. Navet er udstyret med glideleje, der er robust, vedligeholdelsesvenligt og ufølsomt over for fugt og rengøringsmidler. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen er en solid, rund stift til enkel og sikker montering i rør eller bøsninger på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer præcis, slidstærk drift. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som muliggør enkel og sikker montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning, høj stabilitet og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, giver lydløs kørsel og beskytter gulve mod mærker. Et kegle-kugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 188 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til sikker manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker med en Solid Stift, rund, som muliggør enkel montering i rørprofiler og tilsvarende monteringsbøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning, høj stabilitet og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger og giver støjsvag kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis føring af hjulet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap i form af en solid, rund stift, der giver en sikker og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet selv ved hyppig brug, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand, lydløs kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket angiver den tilladte belastning pr. hjul.
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund tap, der sikrer en stabil og præcis montering i udstyret. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og den er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver gulvskånende, støjsvag kørsel og optimalt greb. Glideleje i hjulnavet sikrer lav friktion samt en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap udformet som solid, rund stift, der sikrer en sikker og stabil montering i stellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet, og drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis retningsstyring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel, samt præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en tap udført som solid, rund stift, der muliggør enkel montering i rørprofiler eller boringer. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og lang levetid, og er forsynet med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve. Glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap i form af en solid, rund stift, som muliggør en sikker og stabil montering i stelrør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning, lav slitage og præcis retningsstabilitet. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og god støddæmpning. Glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til brug på hospitaler og plejehjem samt til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne og butiksinventar og displays. Retningsbremsen fastlåser hjulet i en ønsket kørselsretning. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, som muliggør enkel og sikker montage i rør eller tilsvarende optagelser. Gaflen er fremstillet af stålplade og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil styring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polypropylen, en hjulbane af termoplastisk gummi og glideleje, hvilket giver støjsvag kørsel, skånsom behandling af gulve og en robust, vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap udført som solid, rund stift, der giver en stabil og præcis montering i udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund tap, der sikrer enkel og stabil montering i stellet samt hurtig udskiftning ved service. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 138 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyr med begrænset frihøjde. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul beregnet til let manøvrering af udstyr i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker med en tap, udført som Solid Stift, rund, der sikrer en enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og lang levetid, og den er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af Polypropylen med en hjulbane af Termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Hjulet er lejret med Glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, der muliggør enkel og sikker montering i rørprofiler og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning samt stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånsom rulning og optimalt greb. Som leje anvendes et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en tap af typen solid stift, rund, som giver enkel og sikker montage på udstyret. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stiv og formstabil konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, skåner gulvet og sikrer godt greb. Præcisionskugleleje i hjulnavet sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, som giver en enkel og sikker montering i rørender eller boringer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed i daglig drift, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje, som reducerer friktion og rullemodstand. Hjulbanen af massiv gummi sort, elektrisk ledende, giver skånsom kørsel på gulvet og afleder statisk elektricitet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en tap i form af en solid, rund stift for enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Den er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvbelægningen. Et kegle-kugleleje i hjulet sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap, solid og rund, som sikrer en enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet, og drejefunktionen er baseret på en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 138 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Frequently Asked Questions
Fordele ved Stifthjul
Hjul med spindelmontering er en kompakt og alsidig mobilitetsløsning designet til møbler, medicinsk udstyr og lette industrielle applikationer. Deres spindelmontering muliggør hurtig og sikker installation, hvilket gør dem til et fremragende valg, når pladsen er begrænset, eller en diskret forbindelse foretrækkes. Med valgmuligheder i drejelige, faste og bremsede versioner samt forskellige hjulmaterialer og diametre kan spindelmonteringshjul tilpasses til specifikke belastnings-, gulv- og miljøkrav.
TENTE hjul med spindelmontering giver forskellige fordele:
Kompakt og pladsbesparende Design - Stammen giver mulighed for montering uden en stor plade eller gaffel, hvilket gør disse hjul ideelle til applikationer med begrænset plads eller slanke designkrav.
Hurtig og sikker installation - De kan fastgøres præcist i forberedte monteringspunkter, hvilket giver pålidelig fastgørelse og strukturel stabilitet uden behov for yderligere monteringskomponenter.
Nem udskiftning og vedligeholdelse - Stiftshjul kan skrues af og udskiftes individuelt uden at demontere andre komponenter, hvilket reducerer nedetiden.
Typer af Stifthjul
Stiftmonteringshjul fås i en bred vifte af designs for at imødekomme kravene til industri-, sundheds- og møbelapplikationer. Afhængigt af typen kan de give nem manøvredygtighed, lineær stabilitet, sikker låsning, vaskbarhed, elektrisk ledningsevne og mere. Fra drejelige og faste hjul til bremsede og lavprofilversioner er hver type konstrueret til at tilbyde specifikke køreegenskaber og sikkerhedsfordele, hvilket sikrer pålidelig mobilitet til forskellige applikationer og miljøer. Nedenfor er almindelige spindelmonteringshjul og deres fordele:
Stiftdrejelige hjul
Drejelige hjul med spindel giver fuld 360° rotation, så applikationer kan ændre retning jævnt og nemt navigere i trange rum. Spindelbeslaget skaber en sikker, pladsbesparende forbindelse, der holder monteringen diskret og stabil. Denne type hjul bruges i vid udstrækning i møbelapplikationer som kontorstole og mediemøbler eller medicinske applikationer som behandlingsstole, hospitalssenge og patientløftere, hvor præcis bevægelse, ubesværet omplacering og et rent design er nøglen.
Stiftfaste hjul
Stifthjul leverer pålidelig lineær bevægelse, hvilket gør dem ideelle til applikationer, der følger guidede eller forudsigelige stier. Når de kombineres med drejelige spindelhjul, skaber de en afbalanceret opsætning, der giver både stabilitet og manøvredygtighed. Denne kombination gør det muligt for applikationer at spore lige, når det er nødvendigt, mens det stadig er let at flytte, hvilket gør det til en yderst praktisk løsning til detailmobilitetsbehov og medicinske mobilitetsbehov.
Stifthjul med bremse
Bremsede spindelhjul kombinerer fleksibel mobilitet med sikkerhed og kontrol. De kan bevæges frit, når det er nødvendigt, og låses på plads for sikker stationær brug, hvilket hjælper med at forhindre utilsigtet rulning under lastning, losning og håndtering af gods eller patienter. Dette design forbedrer ikke kun sikkerheden, men bevarer også det rene udseende af applikationer, hvor synlig hardware skal forblive minimal. Integrerede låsemekanismer på spindelmonteringshjul er særligt vigtige i medicinske miljøer, hvor patientsikkerhed er afgørende.
Anvendelsesområder for hjul med stilkmontering
Hjul med spindel bruges i vid udstrækning i møbler, sundhedspleje og lette industrielle applikationer, hvor kompakt montering, rent design og fleksibel mobilitet er vigtig. Enkeltpunktsbeslaget giver mulighed for pladsbesparende installation, hvilket gør disse hjul til et foretrukket valg til applikationer med begrænsede monteringsflader, eller hvor visuelt udseende er en vigtig overvejelse. I sundhedsvæsenet findes spindelhjul på patientløftere, behandlingsstole, natborde og hospitalssenge, hvilket giver jævn mobilitet og pålidelig stabilitet. Deres kompakte og sikre montering sikrer, at medicinske applikationer kan manøvreres sikkert, samtidig med at det opretholdes et rent, diskret design, der understøtter hygiejne og daglig brug. I møbler og mobile applikationer bruges disse hjul ofte til applikationer som kontorstole, mediemøbler og små mobile skærme. Spindelfastgørelsen forenkler både montering og udskiftning, samtidig med at monteringen holdes diskret for en æstetisk ren finish, der supplerer moderne møbeldesign. I lette industrielle miljøer anvendes spindelhjul ofte på rullepaller og vogne, professionelle rengøringsvogne og værktøjsskabe, hvor fleksibilitet, pålidelig rulleydelse og hurtig vedligeholdelse er påkrævet.