Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
EAN:
4031582340525
Varenummer:
2470DYK100R05-28
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler,...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, som giver en enkel og sikker montering i rørender eller boringer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed i daglig drift, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje, som reducerer friktion og rullemodstand. Hjulbanen af massiv gummi sort, elektrisk ledende, giver skånsom kørsel på gulvet og afleder statisk elektricitet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning