Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap, solid og rund, som sikrer en enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet, og drejefunktionen er baseret på en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 138 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
138 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,27 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
45 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
43,5 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør designet som en reduktion af rør, firkantet, og fungerer som en essentiel komponent til kastormontering. Produktet har en vægt på 0,05 kg, hvilket gør det let og praktisk at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 28 mm, som sikrer en robust og pålidelig fastgørelse til kastoren. Denne reduktion af rør med firkantet design muliggør en sikker og stabil forbindelse mellem rørsystemet og kastoren, og er derfor velegnet til anvendelser, hvor præcision og holdbarhed er kritiske faktorer.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør designet til kastorer og fungerer som en reduktion af rør med firkantet udformning. Komponenten har en vægt på 0,04 kg, hvilket gør den let og nem at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 28 mm, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til kastorens konstruktion. Dette tilbehør er velegnet til applikationer, hvor der kræves en sikker forbindelse mellem rørelementer med forskellige dimensioner, og det bidrager til en robust og funktionel samling af kastorsystemet.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, som giver en enkel og sikker montering i rørender eller boringer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed i daglig drift, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje, som reducerer friktion og rullemodstand. Hjulbanen af massiv gummi sort, elektrisk ledende, giver skånsom kørsel på gulvet og afleder statisk elektricitet. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som muliggør enkel og sikker montage i understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stiv og robust konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af sort massiv gummi, der er elektrisk ledende og dermed afleder statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje reducerer rullemodstanden og optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg