- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter lejetype
-
Rullelejering
Rulleleje Hjul
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til anvendelse i transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Basetech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul og er udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til brug i drejehjul og fasthjul, udført med fælg i polypropylen og en hjulbane, der er identisk med fælgen og derfor fremstillet i samme materiale. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm og en navlængde på 44,4 mm, mens akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul med fælg af polypropylen og rulleleje, beregnet til montering i gaflen på transporthjul til materialehåndtering. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, dvs. polypropylen. Navlængden er 48 mm, og akselhullets diameter er 12 mm, hvilket giver en præcis fastgørelse på akslen. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Rullelejet sikrer lav rullemodstand og stabil drift under belastning.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, sort. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje. Den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 200 kg. Typiske anvendelsesområder er stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg i polypropylen, hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, samt rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul til brug i hjulophæng, udført med fælg i polypropylen, hjulbane i form af et pneumatisk dæk med blokprofil samt rulleleje, der sikrer let rullemodstand. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 150 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til applikationer, hvor stødabsorbering og skånsom kørsel på ujævne underlag er påkrævet.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk, blokprofil, og fælg af polypropylen, udviklet til montering i styre- og bukhjul. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand, mens det pneumatiske dæk dæmper stød og vibrationer. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering af tunge emner på ujævne underlag.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og fælg af bladstål, udviklet til brug i bukkehjul og drejehjul. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Det luftfyldte dæk giver god støddæmpning på ujævne underlag, mens fælgen af bladstål sikrer høj stabilitet og lang levetid. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i hjulophæng, udviklet til krævende anvendelser, hvor robusthed og kørekomfort er afgørende. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbane med en bredde på 100 mm, udført som pneumatisk dæk med blokprofil, der sikrer god dæmpning og optimalt greb på ujævne underlag. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som giver let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til montering i styre- og bukkehjul, udført med en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm, og et rulleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. AMR-systemer, produktions- og platformvogne, rullebure og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i polyamid og rulleleje for lav rullemodstand, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Hjulbanen består af et elastisk dæk uden afsmitning, vulkaniseret på polyamidfælgen, hvilket sikrer skånsom og sporfri kørsel. Den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 500 kg. Hjulet egner sig desuden til rullebure, cateringvogne og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Duratech silent er et hjul til brug i hjulsæt, der kombinerer en hjulbane af polyamid med en fælg i hybridmateriale med dæmpning samt et rulleleje for let og stabil rulning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser, hvor lydløs kørsel og pålidelig belastningsevne er afgørende.
Hjul 125 mm
Duratech silent er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, opbygget med en fælg af dæmpning, hybridmateriale, en hjulbane af polyamid samt rulleleje til lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm til montering på en tilsvarende aksel. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af mellemtunge laster med stabil og forudsigelig kørsel.
Hjul 200 mm
Puretech air er et hjul til montering i drejehjul og bukhjul, udført med et pneumatisk dæk med linjeprofil og en fælg af bladstål. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 58 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Et rulleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport på ujævne underlag, hvor dækkets affjedring skåner både last og gulv.
Hjul 80 mm
Puretech er et hjul til montering i hjulbeslag og anvendes til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde samt transportudstyr. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbane af massiv gummi, sort, med en bredde på 30 mm. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 250 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul med en diameter på 250 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af massiv gummi, sort, med en bredde på 50 mm. Navlængden er 58 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm, mens et rulleleje sikrer let rulning og lav friktion. Hjulet har en statisk bæreevne på 410 kg og en dynamisk bæreevne på 205 kg ved en hastighed på 4 km/t. Det er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er beregnet til montering i hjulophæng og anvendes typisk i rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, idet den er udført i samme materiale. Rulleleje sikrer let rulning, lav rullemodstand og stabil drift. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 125 mm
Basetech er et hjul udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays med en fælg af polypropylen, hvor hjulbanens materiale er identisk med fælgen. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Et rulleleje sikrer jævn og stabil rotation under belastning. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hyppig manuel transport af gods i detailhandel og logistik.
Hjul 200 mm
Puretech Hjul er udviklet til montering i en hjulgaffel og kombinerer en fælg af bladstål med en hjulbane lavet af lærred og fenolharpiks, der giver høj formstabilitet og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 58 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulet er forsynet med rulleleje, som sikrer let rotation og stabil kraftoverførsel. Den statiske bæreevne er 410 kg, og den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er udviklet til montering i styre- og bærehjul og har en fælg i polypropylen kombineret med rulleleje, hvilket gør det velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, og hjulbanens materiale er identisk med fælgen, altså polypropylen. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket giver en robust og pålidelig løsning til manuel transport i daglig drift.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul og er udviklet til anvendelse i rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og robust konstruktion. Rullelejet sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved hjul med rulleleje
Rullelejer er et centralt medlem af rullelejerfamilien og en grundpille i mobilitetssystemer. I modsætning til glidelejer, der er afhængige af glidende kontakt, bruger de cylindriske ruller, der løber mellem en indre og en ydre ring. Denne rullende kontakt reducerer friktionen, hvilket muliggør glattere bevægelse og lavere brudkraft under belastning. Takket være deres forholdsvis lave byggehøjde kombinerer de et kompakt design med imponerende bæreevne. TENTE rullelejehjul har en række fordele:
Lavere rullemodstand — Cylindrullernes linjekontakt minimerer friktionen mellem ringene, så tunge belastninger begynder at bevæge sig med mindre anstrengelse og holder momentum med færre tryk/træk-toppe. Dette understøtter energieffektiv drift og reducerer belastningen på brugerne.
Høj belastningskapacitet - Rullelejer spreder kræfter over flere ruller, hvilket giver robust radial støtte uden overdreven deformation. Det betyder, at rullelejehjul håndterer betydelige vægte pålideligt - ideelt til transport med lav hastighed, hvor kapacitet og stabilitet kommer først.
Høj levetid, lav vedligeholdelse — Fabriksmurte lejeenheder kører problemfrit i længere perioder under normale forhold. Med passende tætnings- og gensmøremuligheder opretholder hjul med rulleleje ensartet ydeevne og reducerer uplanlagt vedligeholdelse.
Pladseffektiv installationshøjde — Sammenlignet med andre rullelejetyper kan rullelejedesign opnå en lavere indbygningshøjde, hvilket hjælper med at holde udstyrsprofiler kompakte. Du opnår stabilitet og styrke uden at gå på kompromis med frihøjde eller overordnede designbegrænsninger.
Typer af rullelejehjul
Rullelejehjul findes i en række forskellige designs, hver optimeret til specifikke driftsforhold og præstationsprioriteter. Hos TENTE fremstiller vi hjul med rulleleje i forskellige materialemuligheder og slidbanehårdhedsniveauer. Vores portefølje omfatter også hjul med dæmpede eller rustfri rullelejer. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte typer rullelejehjul og deres fordele:
Massive gummihjul med rullelejer
Til transport med lav hastighed, der også kræver støddæmpning og gulvpleje, kombinerer solide gummihjul med rulleleje en kompatibel slidbane med nem rulling under belastning. Vores TENTE PVR-serie kombinerer et polypropylenhjulcenter og en slidbane i massivt gummi med et integreret rulleleje, der tilbydes i en række forskellige hjuldiametre helt op til 250 mm. Dette hjuldesign hjælper med at reducere opstartsindsatsen og udjævner vibrationer på hårdere gulve.
Polyurethanhjul med rullelejer
Når effektivitet og slidstyrke prioriteres, er polyurethanhjul med rulleleje et stærkt valg. En repræsentativ produktlinje i vores sortiment er UAR-hjul. De bruger et polyamidhjulcenter med polyurethanslidbane og rulleleje, der dækker populære størrelser fra 80 til 200 mm. Til fugtige eller våde omgivelser bruger den nært beslægtede UAD-serie et rustfrit rulleleje, der muliggør hyppig vask og giver korrosionsbestandighed - samtidig med at den samme polyurethan-slidbanefamilie og størrelsesområde bevares.
Polyamidhjul med rulleleje
For maksimal stivhed og kompakt byggehøjde leverer polyamidhjul med rulleleje høj belastningstæthed med enkel vedligeholdelse. Inden for vores udvalg skiller UOR-hjulserien sig ud som et bemærkelsesværdigt eksempel. UOR er et polyamidhjul i ét stykke udstyret med et rulleleje, med hjuldiametre fra 80 mm til 200 mm og en bred vifte af nav/akselmuligheder. Disse hjul er et robust valg, hvor præcis, hård kørsel ønskes, og der ikke er behov for god betjening samt maksimal støddæmpning.
Anvendelsesområder for hjul med rullelejer
Rullelejehjul er bedst egnet til udstyr og maskiner, der kører ved lave kørehastigheder - omkring 4 km/t. De leverer jævn rulning med lav belastning under tunge belastninger, men er ikke designet til højhastighedsbrug. Dette gør dem ideelle til tungt transportudstyr, produktions- og platformvogne og professionelle rengøringsvogne, hvor stabilitet, kapacitet og nem håndtering betyder mere end hurtig manøvrering. De er også almindelige i detailhandel og logistik - for eksempel til applikationer som rullebure, butiks-/displayarmaturer og indkøbsvogne - hvor en kompakt konstruktion, høj belastningsevne og lav rullemodstand er afgørende.