Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en bladstålkrop kombineret med et løbehjul af lærred og fenolharpiks. Hjulet har en diameter på 200 mm og et løbehjul med en bredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akslen er forsynet med et hul på 20 mm i diameter og er udstyret med et rulleleje for optimal rotation. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 410 kg og en dynamisk belastning på 205 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser i industrielle og kommercielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
DRR200x50-Ø20
EAN
4031582410846
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
205 kg
Belastning Statisk
410 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,8 kg
Produktnavn
Puretech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
85 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Lavet af lærred og fenolharpiks
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
58 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje