- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter funktionalitet
-
Mecanum
Mecanum hjul
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved Mecanum hjul
TENTE mecanum hjul muliggør ægte omnidirektionel bevægelse – fremad, sidelæns og diagonalt – så platforme kan positioneres præcist på trange pladser. Hvert hjul konfigureres til den konkrete applikation med valgmuligheder inden for diameter, belastningsklasse, rullematerialer (f.eks. Novatech, Ultratech, Ultratech plus) og højpræcisionslejer. Korrekt integration med monteringsnav/-modul og drivenhed er afgørende, da det samlede system bestemmer den tilladte belastning, stabilitet og levetid.
TENTE mecanum hjul giver en række vigtige fordele:
Omnidirektionel bevægelse og pladseffektivitet – Mecanum-kinematikken muliggør sideværts og diagonal kørsel uden at dreje chassiset. Det er ideelt til smalle gange, tilkobling til transportbånd og præcis justering ved arbejdsstationer. Resultatet er mere glidende arbejdsgange og højere kapacitet, hvor fleksibilitet i kørselsruterne er afgørende.
Præcis positionering under belastning – Geometrien og valget af lejer sikrer en slørfri, forudsigelig bevægelse, så køretøjer kan nå deres mål og holde positionen nøjagtigt. Når systemet er korrekt dimensioneret, bevares denne præcision også ved høje belastninger.
Kundetilpasset engineering – Vælg diameter (påvirker tilladt belastning og evnen til at passere forhindringer), rullemateriale (balance mellem greb og slid) og lejepræcision (reducerer start- og rullemodstand), så hjulet passer til jeres driftscyklus.
Servicevenlige løsninger – TENTE tilbyder analyse på stedet, konceptudvikling, prototyper og implementering, understøttet af reparationsservice, der maksimerer oppetiden og forlænger hjulenes levetid over lange driftsperioder.
Anvendelsesområder for Mecanum-hjul
Mecanum-hjul vælges overalt, hvor køretøjer skal manøvrere frit i trange rum og justere præcist uden komplicerede drejninger. Inden for intralogistik og fremstilling anvendes de i vid udstrækning på AGV-systemer og AMR-systemer for at muliggøre lateral og diagonal bevægelse til docking til transportører, hylder og arbejdsstationer med repeterbar positionering under belastning, hvor hyppige start-stop-cyklusser og fin justering er påkrævet i smalle gange eller overførselspunkter. For at opnå den forventede pålidelighed og belastningskapacitet skal hjulene parres med et passende konstrueret nav/modul og drev; TENTE understøtter dette med kundespecifikke materialer og en struktureret proces fra analyse på stedet til prototyping og implementering.
Forskellen mellem Mecanum hjul og omnihjul
Mecanum hjul og omnihjul muliggør begge holonomisk bevægelse, men de gør det på forskellige måder. Mecanum hjul har ruller placeret i ca. 45°. Med fire individuelt drevne hjul kombineres deres kraftvektorer, så køretøjet kan bevæge sig sidelæns eller diagonalt uden at dreje. Det giver typisk højere tilladt belastning og bedre trækkraft, og derfor er de populære på industrielle AGV/AMR-platforme. Omnihjul har ruller placeret i 90° i forhold til fælgen, så hvert hjul kan glide sidelæns. Holonomisk bevægelse opnås ved at koordinere tre (120°-opstilling) eller fire (90°-opstilling) drevne hjul. Omniløsninger er meget adrætte og kompakte, men giver som regel mindre sidegreb og lavere belastning og er mere følsomme over for sprækker eller ujævne gulve. For begge typer afhænger den reelle ydeevne af det samlede system: hjuldiameter og rullernes materiale, lejernes præcision samt det tilpassede nav/modul og drev. Tilsammen bestemmer de belastning, stabilitet og levetid.