- Hjem
- Hjul
- Tilbehør til mobilitetssløsninger
-
Tilbehør til sengehjul
Tilbehør til sengehjul
Tilbehør
Håndtag er et tilbehør designet til kastere og består af højtydelige materialer, der sikrer pålidelig funktion i industrielle og kommercielle miljøer. Produktet vejer 0,06 kg og er konstrueret til at give ergonomisk komfort og sikker håndtering under drift. Håndtaget er udviklet til at integreres problemfrit med standardkastere og tilbyder robust ydeevne under normale arbejdsforhold. Med sin lette vægt og solide konstruktion er dette tilbehør ideelt til applikationer, hvor hyppig justering og manuel betjening er påkrævet.
Tilbehør
Adapter er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,1 kg. Dette tilbehør fungerer som en forbindelsesenhed, der muliggør kompatibilitet mellem forskellige kasterkomponenter og monteringssystemer. Adapteren er konstrueret til at sikre stabil og pålidelig forbindelse mellem kaster og tilhørende udstyr, hvilket gør den til en væsentlig komponent for fleksibel systemintegration. Med sin lave vægt på 0,1 kg bidrager adapteren minimalt til den samlede vægt af kastersystemet, samtidig med at den opretholder høj mekanisk styrke og holdbarhed under normale driftsbetingelser.
Tilbehør
Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af høj kvalitetsmaterialer med en vægt på 0,12 kg, hvilket gør det let og praktisk at håndtere under installation og vedligeholdelse. Dette tilbehør er konstrueret til at sikre pålidelig drift og optimal funktionalitet i kastersystemer, hvor det fungerer som en vigtig komponent til justering og styring af kasterens bevægelse. Produktet egner sig til professionelle og industrielle anvendelser, hvor præcision og holdbarhed er kritiske faktorer for systemets ydeevne og levetid.
Tilbehør
Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af højtkvalitetsmaterialer, der sikrer pålidelig ydeevne i industrielle og kommercielle anvendelser. Produktet vejer 0,06 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere uden at påvirke den samlede vægt af kastorsystemet væsentligt. Skiftearmens kompakte design muliggør nem montering på eksisterende kastor-konfigurationer, og det er velegnet til miljøer, hvor fleksibilitet og udskiftelighed er kritiske faktorer. Tilbehøret er fremstillet med præcision for at opfylde tekniske specifikationer og sikre kompatibilitet med standardiserede kastor-systemer, hvilket gør det til et ideelt valg for ingeniører, der søger pålidelige og effektive løsninger til deres mobile udstyrskonfigurationer.
Tilbehør
Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af højtydelige materialer, der sikrer pålidelig drift i industrielle og kommercielle miljøer. Komponenten vejer 0,09 kg og er konstrueret til at muliggøre problemfri udskiftning og justering af kasterdele. Med sin kompakte vægt og robuste design er skiftearmen ideel til vedligeholdelsesopgaver og sikrer optimal funktionalitet af kastersystemet over længere tid.
Tilbehør
Lejebøsningen er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,04 kg. Dette lette komponent fungerer som en væsentlig del af kasterkonstruktionen og sikrer optimal funktionalitet og holdbarhed. Lejebøsningen er fremstillet med høj præcision for at opfylde strenge tekniske krav og garanterer problemfri drift under normale driftsbetingelser. Produktet er egnet til integration i forskellige kastersystemer og bidrager til at reducere slitage på kritiske komponenter. Med sin minimale vægt er lejebøsningen ideel til applikationer, hvor vægtoptimering er vigtig, samtidig med at den opretholder den nødvendige mekaniske styrke og stabilitet.
Tilbehør
Profilstangen er et tilbehør designet til at optimere funktionaliteten og stabiliteten af hjul og løbebaner i industrielle og kommercielle anvendelser. Dette tilbehør fungerer som en strukturel forstærkning, der sikrer præcis justering og holdbarhed under belastning. Profilstangen er fremstillet med høj kvalitet og egner sig til montering på forskellige kastor-systemer, hvor den bidrager til at reducere vibration og forbedre den samlede driftssikkerhed. Produktet er ideel til miljøer, der kræver pålidelig og langvarig ydeevne.
Tilbehør
Stik er et tilbehør designet til kastere og består af en letvægtskomponent med en vægt på 0,01 kg, hvilket gør det ideelt til applikationer, hvor minimal vægtøgning er kritisk. Dette tilbehør er konstrueret til at integreres problemfrit med standardkastere og tilbyder pålidelig funktionalitet i forskellige industrielle og kommercielle miljøer. Komponenten er fremstillet med fokus på holdbarhed og præcision, hvilket sikrer lang levetid og konsistent ydeevne under normale driftsbetingelser. Stikket er velegnet til ingeniører, der søger en kompakt og effektiv løsning til kasterkonfigurationer.
Tilbehør
Stik er et tilbehør designet til brug med hjul og løbehjul, og vejer 0,01 kg. Dette lette tilbehør er konstrueret til at fungere som en praktisk og pålidelig komponent i hjulsystemer, hvor det bidrager til optimal funktionalitet og holdbarhed. Produktet er egnet til professionelle og industrielle anvendelser, hvor præcision og kvalitet er afgørende. Med sin minimale vægt er Stik ideelt til installationer, hvor vægtbesparelse er en vigtig faktor, samtidig med at det opretholder høj mekanisk integritet og lang levetid.
Tilbehør
Stik er et tilbehør designet til brug med hjul og løbehjul, og vejer 0,01 kg. Dette lette tilbehør er konstrueret til at optimere funktionaliteten og ydeevnen af hjulsystemer i industrielle og kommercielle anvendelser. Stikket tilbydes som en præcisionsfremstillet komponent, der sikrer pålidelig drift og lang levetid under normale driftsbetingelser. Produktet er egnet til integration i forskellige hjulkonfigurationer og understøtter effektiv montering og vedligeholdelse af løbehjulssamlinger.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, designet til professionelle og industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og udstyr. Huset består af stålplade af meget tung kvalitet og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som er tilgængelig i både forstærket og rustfri udførelse for optimal holdbarhed under varierende miljøforhold. Hjulet selv har en diameter på 250 mm og er konstrueret med en aluminiumskrop, der kombineres med en støbt polyuretantræd for optimal slid- og kemikalieresistens. Præcisionskuglelejet sikrer glat og præcis rotation under alle driftsbetingelser. Den samlede højde på hjulet er 290 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Hjulet har en statisk bæreevne på 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af kørehastighed: 640 kg ved 6 km/h eller 800 kg ved 4 km/h, hvilket giver fleksibilitet til forskellige transportscenarier og belastningskrav.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, designet til professionelle industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige bærestrukturer. Huset består af stålplade af meget tung kvalitet og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som er tilgængelig i både forstærket og rustfri udførelse for optimal modstandsdygtighed mod korrosion og mekanisk slitage. Hjulet selv har en diameter på 250 mm og er konstrueret med en aluminiumskrop, som kombinerer lav vægt med høj styrke. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre lang levetid og pålidelig drift. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer, som garanterer glat rotation og minimal friktion under drift. Den samlede højde på enheden er 290 mm. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 1000 kg. Den dynamiske belastningskapacitet varierer afhængigt af kørehastighed: ved 6 km/h kan hjulet bære 400 kg, mens det ved 4 km/h kan bære 500 kg, hvilket giver fleksibilitet til forskellige operationelle scenarier.
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, designet til professionelle industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og køretøjer. Huset består af stålplade af meget tung kvalitet og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som er tilgængelig i både forstærket eller rustfri udførelse for optimal holdbarhed under varierende miljøforhold. Hjulet selv har en diameter på 250 mm og er konstrueret med en aluminiumslegering som hjullegeme, hvilket giver en optimal balance mellem vægt og styrke. Dækket er fremstillet af elastisk materiale i sort vulkaniseret gummi, som sikrer glat og støjsvag kørsel. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer, som garanterer smooth rotation og lang levetid. Den samlede højde på enheden er 290 mm. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 1000 kg. Den dynamiske belastningskapacitet varierer afhængigt af kørehastighed: ved 6 km/h kan hjulet bære 400 kg, mens det ved 4 km/h kan håndtere 500 kg, hvilket gør det velegnet til både hurtigere og langsommere transportoperationer.