Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Zeta
Ordrenummer:
990860949
EAN:
4031582399516
Varenummer:
4681IEP250P63 lever-XL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, designet til professionelle industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, designet til professionelle industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og køretøjer. Huset består af stålplade af meget tung kvalitet og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som er tilgængelig i både forstærket eller rustfri udførelse for optimal holdbarhed under varierende miljøforhold. Hjulet selv har en diameter på 250 mm og er konstrueret med en aluminiumslegering som hjullegeme, hvilket giver en optimal balance mellem vægt og styrke. Dækket er fremstillet af elastisk materiale i sort vulkaniseret gummi, som sikrer glat og støjsvag kørsel. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer, som garanterer smooth rotation og lang levetid. Den samlede højde på enheden er 290 mm. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 1000 kg. Den dynamiske belastningskapacitet varierer afhængigt af kørehastighed: ved 6 km/h kan hjulet bære 400 kg, mens det ved 4 km/h kan håndtere 500 kg, hvilket gør det velegnet til både hurtigere og langsommere transportoperationer.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Ergonomisk fodpedal
Let tilgængelig og ekstra lang XL-betjeningspedal til manuel retningslås