Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Industrielle hjul

Bygget til hårde miljøer: TENTE industrielle hjul leverer høj belastning, lav rullemodstand, sikre bremser og mere for sikker, effektiv håndtering.
Branche

Vores serier

Kappa
Heavy duty industrial castors.

Egenskaber
Hjuldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Bæreevne: 400 - 22500 kg
Samlet højde: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Egenskaber
Hjuldiameter: 75 - 150 mm
Bæreevne: Light Duty | < 150 kg kg
Samlet højde: 103 - 188 mm
Filter
Aktive filtre: