Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
Ordrenummer:
990003349
EAN:
4031582010398
Varenummer:
2470PJO075P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hosp...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i forskellige konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, og lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt