- Hjem
- Hjul
- Tilbehør til mobilitetssløsninger
-
Møbel plug-in fitting
Plug-In Befæstigelser til Møbelhjul
Tilbehør
Stamme er et tilbehør til hjul med beslagtypen gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som muliggør en sikker og præcis fastgørelse af hjulet i den overliggende konstruktion. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver en klart defineret belastningsramme ved dimensionering.
Tilbehør
Stamme er et tilbehør til hjul med en gevindtap som fastgørelsestype, der muliggør en sikker og enkel montering i den tilhørende hjulkonstruktion. Med en byggehøjde på kun 3,5 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let, hvilket gør den velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig funktion under normale driftsforhold.
Tilbehør
Lumina er et tilbehør til hjul, der er udviklet til at supplere hjulets funktion i krævende anvendelser og samtidig fylde minimalt i konstruktionen. Fastgørelsen sker via en gevindtap, som sikrer en enkel og sikker montering. Byggehøjden er kun 3,5 mm, hvilket gør komponenten velegnet, hvor pladsen er begrænset. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver ingeniører et klart grundlag for dimensionering.
Tilbehør
Produktet Stamme er et tilbehør til hjul, der anvendes til montering af hjulet på det pågældende udstyr. Fastgørelsen er udført som stift med systetisk clip, med krave, hvilket giver en sikker og enkel montering. Byggehøjden er 4,5 mm, og vægten er 0,04 kg. Den statiske bæreevne er 120 kg, mens den dynamiske bæreevne er 60 kg ved en hastighed på 3 km/t. Komponenten er dermed velegnet til applikationer, hvor kompakt opbygning og pålidelig bæreevne er påkrævet.
Tilbehør
Stammen er et tilbehør til hjul, der er udført som gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, og som muliggør en sikker og præcis montering af hjulet på den tilhørende konstruktion. Med en byggehøjde på kun 9 mm og en vægt på 0,07 kg bidrager komponenten til en kompakt og let opbygning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den 6-kantede anlægsflade sikrer en stabil fastgørelse.
Tilbehør
Stamme er et tilbehør til hjul, udført som gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, der giver en sikker og præcis fastgørelse af hjulet til den pågældende konstruktion. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,03 kg er komponenten kompakt og let at integrere i eksisterende løsninger. Den statiske bæreevne udgør 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør stammen velegnet til applikationer med moderate belastninger.
Tilbehør
Stamme er et tilbehør til hjul, udviklet til sikker montering og fastgørelse af hjulet i den tilhørende konstruktion. Monteringstypen er stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer et stabilt indgreb i monteringshullet, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade. Byggehøjden er 4,5 mm, og vægten er kun 0,04 kg. Den statiske bæreevne er 120 kg, mens den dynamiske bæreevne er 60 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift.