Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stammen er et tilbehør til hjul designet som en stift med grebsring og krave, der vejer 0,04 kg og har en samlet højde på 4,5 mm. Produktet er konstrueret til at håndtere en statisk belastningskapacitet på 120 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 60 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til anvendelser, der kræver pålidelig og stabil ydeevne under varierende driftsbetingelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
B10-10x20 / 10
EAN
4031582438048
Primære egenskaber
Type
Tilbehør
Belastning ved 3 km/t
60 kg
Belastning Statisk
120 kg
Byggehøjde
4,5 mm
Samlet vægt
0,04 kg
Produktnavn
Stamme
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
10 mm
Hjul
Aksel
Nittet
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
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser