Gummihjul
Hjul 200 mm
Elastech er et hjul med fælg af stål, jern og hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som sikrer god dæmpning og skånsom kørsel. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 75 mm. Den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1000 kg. Hjulet anvendes bl.a. i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til anvendelse i transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Fælgen er fremstillet i støbt zink, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i støbt zink og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Det rustfrie præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, sort. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje. Den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 200 kg. Typiske anvendelsesområder er stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul med fælg i polypropylen, hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, samt rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Det er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhuldiameter på 25 mm. Hjulbanen består af et vulkaniseret, elastisk dæk uden afsmitning, som sikrer skånsom kørsel på gulvet. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til både hurtig og langsom intern transport.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til montering i styre- og bukkehjul, udført med en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm, og et rulleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. AMR-systemer, produktions- og platformvogne, rullebure og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i polyamid og rulleleje for lav rullemodstand, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Hjulbanen består af et elastisk dæk uden afsmitning, vulkaniseret på polyamidfælgen, hvilket sikrer skånsom og sporfri kørsel. Den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 500 kg. Hjulet egner sig desuden til rullebure, cateringvogne og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul med polyamidfælg, præcisionskugleleje og en vulkaniseret hjulbane i form af et elastisk dæk uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt brandbekæmpelsesteknologi og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36,5 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 300 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, og det er udstyret med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 300 mm, en hjulbanebredde på 55 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech er et hjul til montering i hjulbeslag og anvendes til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde samt transportudstyr. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbane af massiv gummi, sort, med en bredde på 30 mm. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 250 mm
Puretech er et hjul med fælg i polypropylen og hjulbane i massiv gummi, sort, udviklet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20,1 mm, og det er udstyret med glideleje. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket sikrer driftssikker og let håndtering af moderate laster.
Hjul 250 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul med en diameter på 250 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af massiv gummi, sort, med en bredde på 50 mm. Navlængden er 58 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm, mens et rulleleje sikrer let rulning og lav friktion. Hjulet har en statisk bæreevne på 410 kg og en dynamisk bæreevne på 205 kg ved en hastighed på 4 km/t. Det er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi og rulleleje for lav rullemodstand, beregnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en udvendig diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 44,4 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved manuel transport af moderate belastninger.
Hjul 125 mm
Supratech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi. Hjuldiameteren er 125 mm, hjulbanens bredde er 32 mm, navlængden er 36,5 mm, og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Hjulet er velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde samt transportudstyr.
Hjul 160 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi og præcisionskugleleje, beregnet til montering i styrehjul og bukkehjul til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 12,5 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket sikrer let rulning og pålidelig drift ved daglig brug.
Hjul 200 mm
Supratech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, der kombinerer en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi og et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 40 mm og en akselhulsdiameter på 12,5 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi og præcisionskugleleje, beregnet til brug i rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Præcisionskuglelejet sikrer let rulning med lav rullemodstand, mens hjulbanen giver støjsvag og gulvskånende kørsel.
Hjul 125 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastere og er konstrueret med en diameter på 125 mm og et løbebane på 40 mm i bredden. Løbebanen består af elastisk dæk uden afsmitning, antistatisk og vulkaniseret materiale, som sikrer optimal ydeevne og sikkerhed i følsomme miljøer. Hjulet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Kroppen er fremstillet af polyamid med elektrisk ledende egenskaber, og hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved gummihjul
Gummihjul er en alsidig og udbredt løsning til glat, kontrolleret og pålidelig mobilitet. Hos TENTE omfatter vores portefølje en række gummiblandinger og slidbanedesign - fra bløde, elastiske blandinger, der giver fremragende gulvbeskyttelse og komfort til hårdere, slidstærke gummier optimeret til holdbarhed og effektiv rulning. Ved at vælge den rigtige gummihårdhed og slidbaneprofil til driftsmiljøet kan du opnå den perfekte balance mellem greb, støjreduktion, rullemodstand og lang levetid - hvilket gør disse hjul tilpasningsdygtige til forskellige ydelseskrav.
TENTE gummihjul giver flere vigtige fordele:
Alsidigt greb og trækkraft - Afhængigt af gummiblandingen kan disse hjul give fremragende overfladeadhæsion, hvilket reducerer glidning på glatte eller let ujævne gulve. Blødere forbindelser forbedrer trækkraften, mens hårdere gummi prioriterer rulleeffektiviteten.
Gulvbeskyttelse - Ikke-mærkbare gummimuligheder forhindrer ridser og skader på sarte gulve, hvilket sikrer et rent, professionelt udseende over tid.
Optimeret støj og komfort — Blødere gummibaner dæmper naturligt vibrationer og rullestøj, især på hårde, glatte overflader som fliser eller poleret beton. Hårdere forbindelser genererer lidt mere støj, men giver bedre effektivitet og holdbarhed på robuste gulve.
Effektiv rulleydelse — Med den rigtige kombination af slidbanehårdhed og gulvkompatibilitet minimerer gummihjulene rullemodstanden, hvilket gør dem velegnede til hyppig transport og langsigtet pålidelighed.
Typer af gummihjul
Gummihjul findes i en bred vifte af design, slidbanesammensætninger og belastningskapacitet, hvilket gør det muligt at vælge den ideelle løsning til næsten ethvert mobilitetskrav. Hos TENTE omfatter vores portefølje muligheder fra små, lette hjul til kompakte applikationer til tunge løsninger bygget til højtydende udstyr. Mens slidbanematerialet og hjuldesignet er nøglefaktorer i ydeevnen, spiller den type hus, som hjulene bruges i, også en afgørende rolle for at bestemme deres samlede belastningskapacitet, holdbarhed og driftsevne. Valg af den rigtige kombination af hjul og hus sikrer optimal funktionalitet, sikkerhed og levetid. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte typer af gummihjul:
Små gummihjul
Små gummihjul er designet til applikationer, hvor kompakt størrelse og kontrolleret manøvredygtighed er påkrævet. De fås med forskellige gummiblandinger og hårdhedsniveauer, så de kan tilpasse sig forskellige gulvforhold og ydeevnebehov. Belastningskapacitet og holdbarhed varierer betydeligt afhængigt af både hjuldesignet og typen af hus, de er parret med - for eksempel er letvægtsplasthuse egnede til scenarier med lavere belastning, mens armerede stålhuse giver højere styrke og stabilitet. En repræsentativ produktlinje i vores sortiment er vores DIK hjul, der anvender TENTE Puretech ikke-mærkbart massivt gummi som slidbanemateriale. Disse små gummihjul bruger et hjulhus lavet af stålplade og fås med en 50 mm hjuldiameter som den mindste mulighed. Disse hjul bruges ofte i vores Agila eller Agila twin hjul.
Massive gummihjul
Massive gummihjul er designet til fremragende stabilitet og slidstyrke. Afhængigt af slidbanens hårdhed kan de give afbalanceret ydeevne mellem rulleeffektivitet, greb og vibrationsdæmpning. Disse hjul bruges ofte i miljøer, hvor pålidelighed og konsistens er afgørende. Når de kombineres med robuste hustyper, såsom kraftigt presset stål, kan massive gummihjul understøtte betydeligt højere belastningskapacitet og samtidig opretholde en lang levetid. Vores FVP-hjul med Puretech massivt gummi er et eksempel fra vores produktportefølje. De fås med hjuldiametre på op til 300 mm og kan bære statiske belastninger på op til 1600 kg, 960 kg ved 4 km/t og 800 kg ved 6 km/t. Disse massive gummihjul bruges ofte i vores Kappa- eller Kappa lasthjul.
Anvendelsesområder for gummihjul
Gummihjul bruges på tværs af en lang række industrier takket være deres tilpasningsevne og ydeevne. Deres egnethed til specifikke applikationer afhænger af faktorer som slidbanehårdhed, hjulstørrelse og den anvendte type hjulhus. I sundhedsmiljøer er de almindeligt monteret på patientløftere, hvilestole, behandlingsstole, natborde og brusestole, hvilket giver jævn, støjsvag mobilitet, samtidig med at følsomme gulve beskyttes. I industrielle omgivelser understøtter gummihjul automatiserede shuttle-systemer, gaffeltrucks og rullecontainere, hvilket leverer pålidelig rulleydelse på tværs af forskellige overfladeforhold. Inden for møbler og mobile applikationer er de ofte integreret i cateringvogne, madleveringssystemer og møbler, hvilket sikrer komfortabel håndtering og støjsvag drift. Ved at vælge den rigtige slidbanehårdhed og tilpasse den til gulvtypen kan gummihjulene konfigureres til optimal ydeevne - fra sarte indendørs overflader, der kræver ikke-markerende egenskaber, til krævende industrielle miljøer, hvor holdbarhed og effektiv rulning er afgørende.