Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Elastech er et hjul til styrehjul og bukhjul med en fælg af polyamid og en hjulbane i elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm, mens et rulleleje sikrer en let og jævn rulning. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, rullebure, produktions- og platformvogne, maskinkonstruktion, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
UER125x40-Ø15
EAN
4031582337952
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
500 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,43 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
15 mm
Navlængde
58 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje