- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter driftsforhold
-
Varmebestandig
Varmebestandige hjul
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul med en fælg af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hjulbanen er udført i et materiale identisk med fælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 26,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje, der giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til drift ved forhøjede temperaturer.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul til styrehjul og bukkehjul, hvor fælgen er fremstillet af varmebestandige termoplastiske syntetiske stoffer, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 31 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje, som giver en enkel og robust lejring. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til anvendelser, hvor varmebestandighed og pålidelig drift er påkrævet.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul beregnet til montering i styrehjul og fasthjul og er udført med fælg af aluminium og præcisionskugleleje for let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 30 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulbanen er dæmpet og varmebestandig, hvilket sikrer stødabsorberende kørsel og pålidelig drift ved forhøjede temperaturer. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul med fælg i aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til brug i transporthjul, hvor varmebestandighed og dæmpede egenskaber er afgørende. Hjulet har en diameter på 100 mm, og hjulbanen er 30 mm bred og udført i et dæmpet, varmebestandigt materiale. Navlængden er 50 mm, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Kombinationen af aluminiumsfælg og præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand, stabil kørsel og lang levetid.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med fælg i aluminium og en dæmpet, varmebestandig hjulbane, der er velegnet til anvendelser ved forhøjede temperaturer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er lejret i en tør lejebøsning, der sikrer vedligeholdelsesfri drift og let rulning. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 100 mm
Elastech heat er et hjul med en diameter på 100 mm, en fælg i aluminium og en dæmpet, varmebestandig hjulbane med en bredde på 35 mm. Navlængden er 45 mm, og akselhullet har en diameter på 8,3 mm til montering på en passende aksel i gaflen. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til anvendelser med forhøjede temperaturer.
Hjul 80 mm
Duratech heat er et hjul til transporthjul, hvor fælgen er udført i termosæt af plastic, varmebestandigt, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Tør lejebøsning giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring uden behov for smøring. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport i varme omgivelser.
Hjul 100 mm
Duratech heat er et hjul til brug i transporthjul, hvor fælgen er fremstillet i varmebestandigt termosæt af plastic, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 45,5 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Som leje anvendes en tør lejebøsning, der fungerer uden smøring. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport i varme omgivelser.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul med fælg af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, dvs. udført i samme materiale. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 31,8 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning, som muliggør vedligeholdelsesfri drift uden smøring. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til styrehjul og bukkehjul i miljøer med forhøjet temperatur.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul til brug i apparathjul, hvor fælgen er fremstillet af termoplastiske syntetiske stoffer i varmebestandig udførelse, og hvor hjulbanens materiale er identisk med fælgen. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 27 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Hjulet er forsynet med en tør lejebøsning, der fungerer uden smøremiddel. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet egnet til anvendelser med moderate belastninger og forhøjede temperaturer.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved varmebestandige hjul
Varmebestandige hjul er konstrueret til at holde udstyret mobilt i vedvarende eller intermitterende varme. Med temperaturstabile materialer og komponenter bevarer de styrke, geometri og manøvredygtighed, hvor konventionelle hjul ville blødgøre eller deformere. Fra bagerilinjer og autoklaver til termiske processer i fremstillingen kombinerer de holdbarhed, effektivitet og sikkerhed i krævende miljøer. TENTE højtemperaturhjul tilbyder forskellige fordele:
Termisk integritet og ensartet mobilitet — Specialbyggede hjulforbindelser og varmeklassificerede komponenter begrænser deformation og fladpletdannelse ved forhøjede temperaturer. Resultatet er forudsigelig rulleadfærd og pålidelig vejledning gennem varme- og kølecyklusser.
Driftseffektivitet - Ved at opretholde stabil bevægelse i ovne, bagerier, erhvervskøkkener og andre varme områder reducerer højtemperaturhjul sandsynligheden for hjulrelaterede stop. Dette understøtter glattere arbejdsgange og hjælper med at beskytte både operatører og varer.
Glat, forudsigelig mobilitet - Varmebestandige hjul går ikke på kompromis med glatte rulningsegenskaber. Varmestabile slidbaneblandinger, præcisionslejer og temperaturklassificerede smøremidler hjælper med at holde skub/trækkræfter lave og minimere slidstikning under termiske cyklusser.
Typer af varmebestandige hjul
TENTE tilbyder forskellige muligheder for varmebestandige hjul, der er konstrueret til at fungere pålideligt ved høje temperaturer op til +280 °C. Valg af den mest egnede variant kræver et helhedsbillede af applikationen: gulvforhold, størrelse og den krævede belastning pr. hjul. Lige så vigtigt er hjulhuset, som styrer systemets samlede belastningsvurdering, sidestabilitet og levetid.
IDG højtemperaturhjul
TENTE IDG-hjul er specialbyggede varmebestandige hjulhjul til varme processer. Et aluminiumshjulcenter med en varmebestandig slidbane af silikongummi og selvsmørende bøsning giver stabil geometri og dæmpning ved temperatur med et specificeret område fra —30 °C til +250 °C. Korte eksponeringer på op til +310 °C i omgivelserne i 5 minutter er tilladt, forudsat at slidbanen ikke overstiger 250 °C. I praksis gør det IDG til et fremragende valg, når du har brug for højtemperaturhjul til ovne, autoklaver eller bagelinjer, samtidig med at du opretholder forudsigelige bagelinjer rullende adfærd under varme-afkølingscyklusser. Til hygiejne- eller dampfyldte miljøer skal du parre hjulet med et rustfrit (vaskbart) hus med passende klassificering for at fuldføre et hjulsystem med høj temperatur.
BOG højtemperaturhjul
TENTE BOG-hjul er konstrueret specielt til service ved høj temperatur. Hjulhuset er en varmebestandig, termohærdende plast med en tør (selvsmørende) lejebøsning, beregnet til kontinuerlig eksponering fra —40 °C til +280 °C. I praksis gør det BOG til et robust valg til ovne, autoklaver og varme proceslinjer, hvor varmebestandige hjulhjul skal bevare geometri og rulleegenskaber. BOG-hjul fås i enten 80 mm eller 100 mm hjuldiametre. For at få en komplet højtemperaturhjulsløsning skal BOG kombineres med et hus, aksel og smøremidler, der er temperaturklassificeret til det samme område for at bevare belastningsgraden og levetiden.
WOG højtemperaturhjul
WOG varmebestandige hjulhjul er specialbygget til dampsterilisering ved hjælp af en varmebestandig syntetisk termoplast med glideleje. WOG-hjul giver pålidelig mobilitet mellem —40 °C og +200 °C. Serien fås med en 75 mm hjuldiameter med to forskellige navlængder, velegnet til autoklaver og andre hygiejnekritiske miljøer, der kræver ikke-deformerende, vaskbare hjul.
IOG Aluminiumshjul med høj temperatur
IOG-højtemperaturhjul bruger aluminiumshjulhus og slidbane med tør lejebøsning og er specificeret til kontinuerlig brug fra -40 °C op til +280 °C. Fås med 100 mm diameter og 35 mm slidbanebredde, hvilket giver en bæreevne på 125 kg pr. hjul, hvilket gør det til en kompakt løsning til hot-zone håndtering, hvor metalhjulstabilitet foretrækkes.
Anvendelsesområder for varmebestandige hjul
Varmebestandige hjul vælges overalt, hvor høje temperaturer er en del af den daglige drift. Typiske anvendelser inkluderer bagerilinjer, kommercielle køkkener, fødevareproduktionsudstyr, der kommer ind i ovne eller løber forbi opvarmede overflader, og autoklaver i hygiejnekritiske processer. I fremstillingen udstyrer de vogne, stativer og transportvogne, der passerer gennem hærdnings-, tørrings- eller malingsovne uden at ofre mobilitet eller tilladt belastning. Vores højtemperaturhjul er også klassificeret til drift under nul, hvilket gør dem velegnede til ruter, der går mellem varme zoner og kølerum, forudsat at hjulhuspakken er specificeret i overensstemmelse hermed; afhængigt af model dækker TENTE højtemperaturhjul intervaller på ca. —40/—30 °C op til +200—280 °C, afhængigt af modellen.