Hjul 80 mm
Duratech heat
Ordrenummer:
199035369
EAN:
4031582317695
Varenummer:
BOG 080x35 HL45,5 asm.
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Konstant varmebestandighed
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastorer og består af et thermosæt af plastic, varmebestandigt materiale med en løb...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastorer og består af et thermosæt af plastic, varmebestandigt materiale med en løbeflade på 35 mm bredde, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en samlet diameter på 80 mm og en navlængde på 45,5 mm, med en akselhuljorering på 8 mm. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning for optimal ydeevne. Hvad angår bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 200 kg, mens den dynamiske belastning er 100 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer