- Hjem
- Hjul
- Løse hjul
- Hjul efter hjulbanemateriale
-
Polyurethan
Polyurethan hjul
Hjul 200 mm
Maxtech er et hjul med en diameter på 200 mm og en fælg af polypropylen, der er udstyret med et præcisionskugleleje. Hjulbanen er udført i opskummet polyuretan med en bredde på 45 mm, mens navlængden er 53 mm og akselhullets diameter 8 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 140 kg og en dynamisk bæreevne på 70 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bil-OEM, keramik- og glasproduktion, container- og maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulbeslag med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt. Hjulet har en diameter på 95 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhuldiameter på 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, postlogistiksystemer, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i et præcisionskugleleje, der giver let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og et akselhul med en diameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i præcisionskugleleje for let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks samt produktions- og platformvogne.
Hjul 100 mm
Novatech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, opbygget med en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, samt et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 40 mm og akselhullets diameter er 15 mm. Den statiske bæreevne udgør 600 kg. Den dynamiske bæreevne er 240 kg ved en hastighed på 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med varierende hastigheder.
Hjul 250 mm
Novatech er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, transportudstyr samt produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 62 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 2880 kg, og den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t samt 1440 kg ved 4 km/t.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i drejehjul og bukkehjul og er opbygget med en fælg af støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm, en navlængde på 65 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Det forseglede præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav vedligeholdelse. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 160 mm
Maxtech er et hjul med en diameter på 160 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med en bredde på 40 mm. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20 mm, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg og en dynamisk bæreevne på 300 kg ved 6 km/t samt 350 kg ved 4 km/t. Det er velegnet til bl.a. lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul til tunge transport- og automatiseringsapplikationer med fælg af stål, jern, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 50 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt inden for luftfartsindustrien, bilindustri OEM og brandbekæmpelsesteknologi.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i transporthjul og består af en fælg i støbejern med en hjulbane af støbt polyuretan samt et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 55 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 630 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul til brug i bærehjul og styrehjul med fælg af stål og jern samt hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, mens navlængden er 90 mm og akselhullets diameter er 17 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på 3 km/t, og den statiske bæreevne er 1.600 kg. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og maskinkonstruktion. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 54 mm. Bore med pasnot og en akselhulsdiameter på 17 mm sikrer en præcis og sikker montering på akslen. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift under høje belastninger.
Hjul 60 mm
Novatech er et hjul til brug i styre- og bukhjul, udført med fælg i stål, jern, hjulbane i polyuretan, støbt, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 60 mm, en hjulbanebredde på 20 mm, en navlængde på 12 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul til montering i styre- og bukkehjul med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcisionskugleleje (RS/2RS). Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 20 mm, en navlængde på 14 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 280 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 6 km/t og 140 kg ved 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul til brug i transporthjul med en fælg af stål, jern og en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 25 mm, en navlængde på 12 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Et præcisionskugleleje (RS/2RS) sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 6 km/t og 160 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Hjul 200 mm
Novatech er et hjul til styr- og bukkehjul, udført med en fælg i støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan samt et præcisionskugleleje for let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, mens navlængden er 92 mm og akselhullet har en diameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 3360 kg, og den dynamiske bæreevne er 1400 kg ved 6 km/t samt 1680 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, lufthavnsudstyr og produktions- og platformvogne.
Hjul 200 mm
Maxtech er et hjul med en diameter på 200 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med en bredde på 50 mm. Fælgen er fremstillet i polyamid, navlængden er 58 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulet er forsynet med et rustfrit rulleleje, som sikrer let rulning. Den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 1.000 kg. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, containerkonstruktion, transportudstyr, produktions- og platformvogne, værktøjsskabe, arbejdsborde og stilladser samt i bilindustrien og lufthavnsudstyr.
Hjul 200 mm
Novatech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til anvendelse i styr- og bærehjul. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 75 mm og en navlængde på 75 mm, mens akselhullet har en diameter på 25 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og stabil drift under belastning. Kombinationen af stiv fælg og slidstærk hjulbane gør hjulet egnet til høje belastninger i bl.a. tunge AGV-systemer, gaffeltrucks, containerkonstruktion og lufthavnsudstyr; den nøjagtige bæreevne i kg fremgår af det gældende datablad.
Hjul 160 mm
Ultratech er et hjul til styrehjul med fælg i aluminium, hjulbane i Ultratech polyurethan, støbt, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, bilindustri OEM, luftfart og lufthavnsudstyr samt keramik- og glasproduktion.
Hjul 200 mm
Ultratech er et hjul med fælg af aluminium, hjulbane af støbt Ultratech polyurethan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter samt luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr.
Hjul 160 mm
Ultratech er et hjul til styrehjul og bukhjul med fælg af aluminium, hjulbane af støbt Ultratech polyurethan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. tunge AGV- og AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks, OEM i bilindustrien, lufthavnsudstyr i luftfartsindustrien samt keramik- og glasproduktion.
Hjul 200 mm
Ultratech er et hjul med fælg af aluminium, hjulbane af støbt Ultratech polyurethan og præcisionskugleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Anvendelser omfatter luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Hjul 200 mm
Ultratech plus er et hjul med fælg af støbejern og en hjulbane af støbt Ultratech polyurethan, lejret i præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks samt i bil-, keramik-, glas- og luftfartsindustrien.
Hjul 200 mm
Maxtech er et hjul til montering i styr- og bukhjul med en diameter på 200 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med en bredde på 40 mm. Fælgen er fremstillet i polyamid, og navet har en længde på 60 mm med en akselboring på 12,5 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 350 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, transportudstyr, stilladser, produktions- og platformvogne, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Ofte stillede spørgsmål
Fordele ved polyurethanhjul
Polyurethanhjul værdsættes for deres styrke, rulleeffektivitet og tilpasningsevne, hvilket gør dem velegnede til en lang række applikationer. TENTE tilbyder en bred portefølje af hjul i forskellige polyurethanforbindelser og hårdhedsniveauer, hvilket muliggør individuelle løsninger til forskellige ydelseskrav. Det ideelle valg afhænger af faktorer som gulvforhold, belastningskapacitet, hjulstørrelse og den anvendte type hjulhus.
TENTE polyurethanhjul tilbyder flere vigtige fordele:
Høj slidstyrke - Polyurethanhjul er kendt for deres fremragende modstandsdygtighed over for slid og skæring, hvilket giver lang levetid selv i krævende miljøer. Hårdere forbindelser forbedrer holdbarheden yderligere under forhold med høj belastning.
Effektiv rulleydelse - Med lavere rullemodstand end mange andre hjulmaterialer gør polyurethanhjul det lettere at flytte belastninger jævnt og med mindre anstrengelse. Hårdere slidbaner forbedrer energieffektiviteten, mens blødere forbindelser balancerer komfort og kontrol.
Vibrations- og støjdæmpning - Afhængigt af slidbanens hårdhed kan polyurethanhjul hjælpe med at reducere vibrationer og støjniveauer. Blødere slidbaner absorberer flere stød for mere støjsvag drift, mens hårdere slidbaner prioriterer rulleeffektivitet frem for dæmpning.
Gulvbeskyttelse - Muligheder med polyurethan, der ikke mærker, beskytter følsomme overflader og reducerer slid på gulve, hvilket gør dem velegnede til miljøer, hvor opretholdelse af overfladekvalitet er afgørende.
Typer af polyurethanhjul
Polyurethanhjul fås i en lang række designs, slidbanehårdhedsniveauer og belastningskapacitet, så du kan vælge den ideelle løsning til næsten ethvert mobilitetskrav. Hos TENTE dækker vores portefølje muligheder fra kompakte hjul designet til mindre applikationer til robuste løsninger, der er i stand til at håndtere store belastninger i krævende miljøer. Mens slidbanematerialet påvirker ydeevnen, spiller hjulhuset en lige så vigtig rolle i bestemmelsen af mobilitetsløsningens samlede belastningskapacitet, stabilitet og levetid. Valg af den rigtige kombination af hjul og hus sikrer jævn drift, sikkerhed og langvarig ydeevne. Nedenfor er nogle af de almindeligt søgte polyurethanhjul:
Bløde polyurethanhjul
Bløde polyurethanhjul er designet til at prioritere komfort og overfladebeskyttelse. Deres elastiske forbindelser giver forbedret vibrationsdæmpning, mere støjsvag rulning og forbedret trækkraft, især på glatte eller sarte gulve. De er ideelle til miljøer, hvor støjkontrol og reduceret slid på overfladen er afgørende. Når de kombineres med lette huse, tilbyder de endnu mere responsiv håndtering, mens parring med forstærkede huse muliggør brug i scenarier med højere belastning uden at gå på kompromis med kørekomforten. Blandt vores produktudbud fungerer ICP-hjulene som et godt eksempel. De bruger vores premium Ultratech-støbte polyurethan, der fås i forskellige slidbanehårdheder, hvoraf den blødeste er 75 Shore A. Disse bløde polyurethanhjul fås med aluminiumshjulhus og præcisionskuglelejer.
Hårde polyurethanhjul
Hårde polyurethanhjul er optimeret til holdbarhed, energieffektivitet og høj belastningskapacitet. Deres reducerede rullemodstand gør det lettere at flytte tungere belastninger med mindre anstrengelse, især på glatte industrigulve. Disse hjul giver også enestående modstandsdygtighed over for slid, snit og slid, hvilket giver dem en lang levetid under krævende forhold. Sammen med robuste huse er de velegnede til tunge transporter og applikationer til kontinuerlig brug, hvor lang levetid og effektivitet er topprioriteter. Inden for vores udvalg skiller FTP-hjul sig ud som et bemærkelsesværdigt eksempel. De kombinerer en holdbar 92 Shore A-støbt polyurethanslidbane med et støbejerns hjulhus og præcisionskuglelejer. Når de kombineres med et robust hus, er disse hårde polyurethanhjul en ideel løsning til krævende industrielle applikationer.
Små polyurethanhjul
Små polyurethanhjul er designet til udstyr, hvor kompakte dimensioner og præcis manøvredygtighed er påkrævet. På trods af deres mindre størrelse leverer de jævn rulleydelse og kan konfigureres til at opfylde en række belastningskrav afhængigt af den valgte slidbanehårdhed og hustype. Lettere huse gør dem ideelle til lavere belastningskrav, mens parring med robuste forstærkede huse øger deres styrke og stabilitet i mere krævende miljøer. En repræsentativ produktlinje i vores sortiment er vores UAP-hjul, der fås så små som 50 mm hjuldiameter. Disse små polyurethanhjul kombinerer et polyamidhjulhus med en sprøjtet polyurethanslidbane og præcisionskuglelejer. De bruges ofte i vores Agila, Levina og Linea ricinserier.
Anvendelsesområder for polyurethanhjul
Polyurethanhjul bruges i en lang række industrier takket være deres kombination af holdbarhed, rulleeffektivitet og tilpasningsevne. Deres egnethed til specifikke applikationer afhænger af faktorer som slidbanehårdhed, hjulstørrelse og den anvendte type hjulhus. I sundhedsmiljøer findes polyurethanhjul ofte på applikationer som medicinske vogne, patientløftere, hvilestole, behandlingsstole, hospitalssenge og alt andet, hvor glat, stille rullende og pålidelig gulvbeskyttelse er afgørende. I industrisektoren understøtter de krævende applikationer som automatiserede shuttle-systemer, tunge transportløsninger eller maskiner og værkstedsudstyr, hvilket giver fremragende slidstyrke, lav rullemodstand og ensartet håndtering selv under store belastninger. Til møbler og mobile applikationer er polyurethanhjul integreret for eksempel i cateringvogne, madleveringssystemer eller butiksinstallationer og skærme, hvilket giver kontrolleret manøvredygtighed, lang levetid og en mere støjsvag rulleoplevelse på følsomme gulve. Ved at vælge den rigtige polyurethanblanding, slidbanehårdhed og matche dem med passende huse kan TENTE polyurethanhjul konfigureres til at fungere pålideligt - fra præcisionsdrevet sundhedsudstyr til industrielle transportløsninger med høj kapacitet.