Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Maxtech Hjul er beregnet til montering i hjulbeslag og kombinerer en fælg af polypropylen med en hjulbane af polyuretan, opskummet, samt et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 175 mm, en hjulbanebredde på 30 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Den opskummede hjulbane giver god støjdæmpning og en skånsom kørsel på følsomme gulvbelægninger.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
S4-materialenummer
199005567
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,4 kg
Produktnavn
Maxtech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
70 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Opskummet
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
175 mm
Fælgbredde
30 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sort
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber