Brancher & løsninger
Vores livsstilsløsninger
TENTE leverer avancerede mobilitetsløsninger til lifestyle-applikationer, der sikrer de højeste standarder for sikkerhed, komfort og effektivitet.
Vi leverer pålidelige mobilitetsløsninger til møbler, butiksindretning, detailhandel og catering – designet til at kombinere jævn bevægelse med langvarig ydeevne og en attraktiv finish. Vores hjul og hjulsæt understøtter nem omplacering og stabil håndtering i daglig brug, hvilket hjælper personalet med at arbejde effektivt og samtidig beskytter gulve og overflader. Med funktioner som støjsvag rulning og ubesværet manøvredygtighed bidrager TENTE-produkter til en mere rolig og behagelig oplevelse i både kundearealerne og bagudvendte driftsområder. Stol på TENTE til at forbedre funktionaliteten og holdbarheden af mobilt inventar og udstyr – fra displayenheder og reoler til indkøbsvogne, skranker og cateringvogne.
Opdag vores livsstilsapplikationer
Anvendelsesområder
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer god stivhed og pålidelig formstabilitet under daglig drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen, som kombinerer lav vægt med god kemisk bestandighed. Hjulbanen af termoplastisk gummi skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning med lav friktion og minimalt slid. Byggehøjden er 135 mm, målt fra hjulets underkant til monteringspladens overside. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende professionelle miljøer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Hjulet er udstyret med glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket forenkler integrationen i forskellige understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet, og en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Glideleje, der giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robust og retningsstabil transport i industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker montage på flade underlag. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er identisk med fælgen og udført i samme materiale, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikaliebestandighed. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde, containerkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installationen. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt stabil styring. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, der giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejning og hjulrotation låses samtidigt i én betjening. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og bred fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let drejning og minimalt slør under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer jævn kørsel. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, hvilket skåner gulvet og dæmper vibrationer. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. rullebure og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvene. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til retlinet kørsel i en lang række transport- og håndteringsopgaver. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker fastgørelse til underlaget med jævn kraftoverførsel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket sikrer lav rullemodstand og god kemisk bestandighed. Et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet og dæmper stød. Rullelejet reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, arbejdsborde og transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for belastninger, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under last. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polyamid og rulleleje, som reducerer friktion og slid, mens hjulbanen består af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god kørekomfort og skåner gulvet. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne udgør 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver inden for blandt andet maskinkonstruktion, rullebure og produktionsvogne. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der giver rolig kørsel, god støddæmpning og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er forsynet med rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og pålidelig drift, også ved høje belastninger. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul til krævende intern transport. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade for stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade med høj stivhed og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, fælg af polyamid, rulleleje og hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved 4 km/t. Anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 75 mm
Agila er et fast hjul til professionelle anvendelser, hvor retningsstabil kørsel er påkrævet. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en god kombination af stivhed, formstabilitet og lav vægt. Hjulet har en diameter på 75 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulvbelægningen. Glidelejet er vedligeholdelsesvenligt og velegnet til lave hastigheder. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der muliggør let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er forsynet med glideleje, som sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning samt stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Et præcisionskugleleje reducerer rullemodstand og slid og sikrer en jævn bevægelse. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, og en fælg i polypropylen, elektrisk ledende, hvilket muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Med glideleje opnås en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring med jævn rulning. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 80 mm
Alpha er et drejeligt hjul til pålidelig materialehåndtering. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en polyamidfælg med hjulbane af sort massiv gummi, der giver god dæmpning og skånsom kørsel. Glideleje giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 108 mm. Bæreevnen er 200 kg statisk og 100 kg dynamisk ved 4 km/t. Hjulet anvendes i bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 80 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til krævende transportopgaver inden for blandt andet maskinkonstruktion, transportudstyr og produktions- og platformvogne. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er af indsprøjtet polyuretan, som giver lav rullemodstand, skånsom kørsel på gulvet og høj slidstyrke. Et rulleleje sikrer let rotation og ensartet drift selv ved hyppig brug. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transport- og håndteringsopgaver, hvor sikker retningsstabilitet er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel montage på det tilhørende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for belastning og lang levetid i industriel drift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed også udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejning og hjulets rotation skal kunne blokeres sikkert. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør en stabil og enkel montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsomhed over for gulve og høj slidstyrke. Et rulleleje sikrer jævn rotation og lang holdbarhed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade og forsynet med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med glideleje, en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, samt en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket giver skånsom og støjsvag kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt betjent udstyr.
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul udviklet til pålidelig og sporstabil kørsel i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og lang levetid i daglig drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen er udført i elektrisk ledende termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Hjulet er forsynet med glideleje, som sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.