Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er udført i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er forsynet med glideleje. Fælgen er fremstillet af polypropylen, elektrisk ledende, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør sikker afledning af elektrostatiske ladninger. Byggehøjden er 100 mm, hvilket giver mulighed for kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470YGO075P30-11
EAN
4031582342475
S4-materialenummer
990006850
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Byggehøjde
100 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,21 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
43 mm
Udfaldsdiameter
123 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
61,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (svarende til RAL7001)
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
2477YGO075P30-11

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med glideleje. Fælgen består af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen er af elektrisk ledende termoplastisk gummi, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 100 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg