- Hjem
- Branche
- Industri
- Maskiner og værkstedsudstyr
-
Gaffeltrucks
Hjul til gaffeltrucks
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulbeslag med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt. Hjulet har en diameter på 95 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhuldiameter på 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, postlogistiksystemer, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i et præcisionskugleleje, der giver let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og et akselhul med en diameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i præcisionskugleleje for let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks samt produktions- og platformvogne.
Hjul 250 mm
Novatech er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, transportudstyr samt produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 62 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 2880 kg, og den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t samt 1440 kg ved 4 km/t.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i drejehjul og bukkehjul og er opbygget med en fælg af støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm, en navlængde på 65 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Det forseglede præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav vedligeholdelse. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul til tunge transport- og automatiseringsapplikationer med fælg af stål, jern, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 50 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt inden for luftfartsindustrien, bilindustri OEM og brandbekæmpelsesteknologi.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i transporthjul og består af en fælg i støbejern med en hjulbane af støbt polyuretan samt et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 55 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 630 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul til brug i bærehjul og styrehjul med fælg af stål og jern samt hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, mens navlængden er 90 mm og akselhullets diameter er 17 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på 3 km/t, og den statiske bæreevne er 1.600 kg. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og maskinkonstruktion. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm og en navlængde på 54 mm. Bore med pasnot og en akselhulsdiameter på 17 mm sikrer en præcis og sikker montering på akslen. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift under høje belastninger.
Hjul 60 mm
Novatech er et hjul til brug i styre- og bukhjul, udført med fælg i stål, jern, hjulbane i polyuretan, støbt, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 60 mm, en hjulbanebredde på 20 mm, en navlængde på 12 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul med en diameter på 80 mm og en hjulbane af polyuretan, støbt, med en bredde på 20 mm. Fælgen er fremstillet af stål, jern, navlængden er 14 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje (RS/2RS), som sikrer let rulning og lang levetid. Den statiske bæreevne er 280 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 6 km/t og 140 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, tunge AGV-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, bilindustri OEM, lufthavnsudstyr og postlogistiksystemer.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul til brug i transporthjul med en fælg af stål, jern og en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 25 mm, en navlængde på 12 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Et præcisionskugleleje (RS/2RS) sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 6 km/t og 160 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Hjul 200 mm
Novatech er et hjul til styr- og bukkehjul, udført med en fælg i støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan samt et præcisionskugleleje for let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, mens navlængden er 92 mm og akselhullet har en diameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 3360 kg, og den dynamiske bæreevne er 1400 kg ved 6 km/t samt 1680 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, lufthavnsudstyr og produktions- og platformvogne.
Hjul 200 mm
Novatech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til anvendelse i styr- og bærehjul. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 75 mm og en navlængde på 75 mm, mens akselhullet har en diameter på 25 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og stabil drift under belastning. Kombinationen af stiv fælg og slidstærk hjulbane gør hjulet egnet til høje belastninger i bl.a. tunge AGV-systemer, gaffeltrucks, containerkonstruktion og lufthavnsudstyr; den nøjagtige bæreevne i kg fremgår af det gældende datablad.
Hjul 160 mm
Ultratech er et hjul til styrehjul med fælg i aluminium, hjulbane i Ultratech polyurethan, støbt, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, bilindustri OEM, luftfart og lufthavnsudstyr samt keramik- og glasproduktion.
Hjul 200 mm
Ultratech er et hjul med fælg af aluminium, hjulbane af støbt Ultratech polyurethan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter samt luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr.
Hjul 160 mm
Ultratech er et hjul til styrehjul og bukhjul med fælg af aluminium, hjulbane af støbt Ultratech polyurethan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. tunge AGV- og AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks, OEM i bilindustrien, lufthavnsudstyr i luftfartsindustrien samt keramik- og glasproduktion.
Hjul 200 mm
Ultratech er et hjul med fælg af aluminium, hjulbane af støbt Ultratech polyurethan og præcisionskugleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Anvendelser omfatter luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Hjul 200 mm
Ultratech plus er et hjul med fælg af støbejern og en hjulbane af støbt Ultratech polyurethan, lejret i præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks samt i bil-, keramik-, glas- og luftfartsindustrien.
Hjul 160 mm
Novatech er et hjul med fælg i aluminium, hjulbane i støbt polyuretan og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, tunge AGV-systemer, gaffeltrucks samt produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 160 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg. Den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved 6 km/t og 550 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift i blandt andet luftfartsindustrien, bilindustrien, maskinkonstruktion og postlogistiksystemer.
Hjul 200 mm
Novatech er et hjul til tunge hjulsæt med fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, beregnet til krævende intern transport. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, mens navlængden er 92 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 2.800 kg, og den dynamiske bæreevne er 1.400 kg ved 6 km/t samt 1.680 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til eksempelvis tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks og produktions- og platformvogne.
Hjul 160 mm
Ultratech plus er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt Ultratech polyurethan, lejret i præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Hjul 160 mm
Ultratech plus er et hjul med fælg af aluminium, hjulbane af støbt Ultratech polyurethan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelsesområder er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Hjul 160 mm
Ultratech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt Ultratech polyurethan, lejret i et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.