Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Ultratech er et hjul til styrehjul med fælg i aluminium, hjulbane i Ultratech polyurethan, støbt, og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, produktions- og platformvogne, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, bilindustri OEM, luftfart og lufthavnsudstyr samt keramik- og glasproduktion.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582445084
S4-materialenummer
199864993
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,2 kg
Produktnavn
Ultratech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
75 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Ultratech polyurethan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Lyseblå (RAL5012)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber