- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter funktionalitet
-
Dobbelt hjul
Dobbelthjul
Drejeligt Hjul 75 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker montering i møblets ben eller rør. Gaflen er fremstillet af polyamid og er udført med en drejekrans af typen stift, drejeligt, der sikrer let og præcis retningsændring under brug. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør, der giver jævn rotation og et lavt vedligeholdelsesbehov. Fælgen er fremstillet af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælg, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til elektrisk afledning og stabil kørsel. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets stel. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og har en drejekrans udført som stift, drejeligt, der sikrer en præcis og holdbar drejefunktion. Hjulet har en diameter på 50 mm og er forsynet med glideleje med afstandsrør. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er fremstillet i polypropulen elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes effektivt. Byggehøjden er 54 mm, hvilket muliggør en kompakt montering. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt montage og elektrisk ledeevne er påkrævet. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer enkel og sikker fastgørelse, mens kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, og hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Byggehøjden er 61 mm, hvilket giver en lav og kompakt indbygning. Bæreevnen er ikke angivet i de foreliggende produktdata, hvorfor den tilladte belastning pr. hjul skal afklares med producenten før dimensionering.
Drejeligt Hjul 40 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montage i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en jævn retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 40 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig funktion. Byggehøjden er 44 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 20 kg, mens den dynamiske bæreevne er 10 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul, som er konstrueret til montering i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en fast fastholdelse i møblets borehul, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og er udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvbelægningen og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som sikrer en jævn rulning og en stabil placering af hjulet. Byggehøjden udgør 59 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse, udviklet til let og sikker bevægelse af Sengeborde, Møbler, Mediamøbler, Kontormøbler og Kontorstole. Montagen sker via et beslag af typen Stift med grebsring, med krave, som sikrer en hurtig og stabil fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i Zink-støbning/aluminium og har et drejeleje af typen Stift, drejeligt, hvilket giver en robust konstruktion med præcis drejefunktion. Hjulet har en diameter på 50 mm, en fælg af Polypropylen og en hjulbane af Termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Hjullejet er udført som Glideleje med Afstandsrør, der sikrer en ensartet og let rotation. Byggehøjden er 59 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til elektrisk ledeevne og kompakt opbygning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets stel. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og er forsynet med glideleje med afstandsrør. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er udført i polypropulen elektrisk ledende, hvilket giver en gennemgående elektrisk afledning fra møblet til gulvet. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til kompakte dimensioner og pålidelig funktion. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblet. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og er udført med et stift, drejeligt drejeleje, hvilket sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, der bidrager til afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og hjulet er lejret i et glideleje med afstandsrør, der giver en let og jævn rulning. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte dimensioner og pålidelig funktion er afgørende. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer stabil styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og danner en homogen enhed. Lejet er et glideleje med afstandsrør, som giver let rulning og lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør integration i lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket dækker typiske belastninger ved daglig brug.
Drejeligt Hjul 100 mm
Integral twin er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, ultralydsapparater og kirurgiske robotter på hospitaler og plejehjem. Montering sker via en Solid Stift, rund, som giver en enkel og stabil fastgørelse i udstyrets stel. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, hvilket sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, mens hjullejet ligeledes er et Præcisionskugleleje for lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t, hvilket giver sikker og kontrolleret transport af følsomt udstyr.
Drejeligt Hjul 125 mm
Integral twin er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en Solid Stift, rund; bemærk, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i Præcisionskugleleje, Forseglet. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t og 125 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Tilpasningen er udført som solid stift, rund, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 175 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Montagen sker via en solid stift, rund, der giver en stabil og præcis forbindelse til udstyret; vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, der afleder statisk elektricitet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet, der beskytter mod snavs og fugt. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 100 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Montagen sker via stift med Cam-hul til profilstænger, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er udført i stålplade, medium, og drejekransen er lejret i præcisionskugleleje for præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, fælg af polyamid og hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, som sikrer elektrostatisk afledning, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater. Tilpasningen er udført som stift med Cam-hul til profilstænger, kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk-ledende polyuretan, mens et forseglet præcisionskugleleje sikrer let løb. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 100 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser på anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, operationsborde, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med cam-hul til profilstænger; bemærk, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk-ledende, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 129 mm. Den statiske bæreevne er 250 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse. Monteringen er udført som stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er lejret i et præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens et forseglet præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler og plejemiljøer. Montagen sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket muliggør en sikker og pladsbesparende integration i stelkonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, mens hjullejringen er udført som præcisionskugleleje. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne udgør 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Integral twin er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Montagen sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket sikrer en kompakt og præcis integration i stelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet ligeledes er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne udgør 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Produktet er velegnet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Integral twin er et Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse til krævende anvendelser i sundhedssektoren. Fastgørelsen sker via en Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant, der sikrer en kompakt og stabil montering i understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er lejret i et Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der giver lydløs kørsel, og hjullejet er ligeledes et Præcisionskugleleje. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul 125 mm
Integral twin er et Drejeligt Hjul udviklet til anvendelser i sundhedssektoren. Montering sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og sikker fastgørelse i stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af Stålplade, medium, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer lydløs kørsel med høj slidstyrke, mens fælgen er af Polyamid. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne udgør 375 kg, og den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t samt 125 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, hospitalsenge, hospitaler, plejehjem, kirurgiske robotter, operationsborde og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul 150 mm
Integral twin Drejeligt Hjul er udstyret med Solid Stift, rund som beslag for sikker montering. Huset er fremstillet af Stålplade, medium med Præcisionskugleleje som svingningsleje for optimal bevægelighed og holdbarhed. Hjulet består af en Polyamid hjulkrop med Polyuretan, Indsprøjtet løbebane og Præcisionskugleleje for jævn kørsel, og har en diameter på 150 mm. Den samlede højde er 175 mm. Produktet har en dynamisk bæreevne på 150 kg ved 3 km/h og 150 kg ved 4 km/h, samt en statisk bæreevne på 450 kg. Hjulet er specielt udviklet til anvendelse inden for Anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, Plejesenge, Hospitalsenge, Hospitaler, Plejehjem og alderdomshjem, Kirurgiske robotter, Operationsborde og Ultralydsapparater.
Frequently Asked Questions
Fordele ved tvillinghjulshjul
Dobbelthjul er en alsidig mobilitetsløsning, der tilbyder forbedret belastningskapacitet og jævn manøvrering takket være deres dobbelthjulsdesign. De parrede hjul fordeler vægten mere jævnt, hvilket reducerer slid på gulvet og gør bevægelsen lettere - selv under større belastninger. De fås i en række størrelser, husmaterialer og monteringstyper, fra plade til gevindspindel og bolthulsbeslag, og de kan skræddersys til forskellige driftsbehov. Uanset om det drejer sig om lette møbler, medicinsk præcisionsudstyr eller tung industriel transport, kombinerer dobbelthjulshjul stabilitet, holdbarhed og manøvredygtighed i én effektiv pakke.
TENTE dobbelthjulshjul tilbyder forskellige fordele:
Forbedret belastningsfordeling - Med to hjul, der deler vægten, fordeler dobbelthjulshjul belastninger mere jævnt end enkelthjulsdesign. Dette reducerer gulvslid og forbedrer rulleydelsen, især under højere belastninger.
Højere belastningskapacitet - Dobbelthjulshjul tilbyder højere belastningskapacitet uden at øge den samlede højde. Dette gør dem ideelle, når der kræves både styrke og en kompakt konstruktion.
Forbedret manøvredygtighed - Dobbelthjulsopsætningen minimerer drejemodstanden og giver mulighed for jævnere retningsskift. Dette er især fordelagtigt for applikationer, der kræver præcis positionering.
Stabil ydeevne på forskellige overflader - Det bredere hjulfodaftryk forbedrer stabiliteten på glatte gulve, ramper og ujævnt underlag. Afhængigt af slidbanematerialet kan de tilbyde stille rulning, stødabsorbering, slidstærk holdbarhed og mere.
Typer af tvillinghjulshjul
Dobbelthjulshjul fås i flere konfigurationer for at imødekomme en række forskellige driftsbehov - fra let, præcis mobilitet til tung transport med høj kapacitet. Deres tohjulede design kan kombineres med forskellige beslag, materialer og bremsemuligheder, hvilket giver fleksibilitet til at udstyre alt fra delikat medicinsk udstyr til industrielle transportenheder. Nedenfor er en oversigt over de mest almindelige tvillinghjulstyper og deres typiske anvendelsestilfælde.
Drejehjul med to hjul
Disse kombinerer dobbelthjulskonfigurationen med lav drejemodstand med en fuld drejemekanisme, hvilket muliggør meget responsive retningsændringer. Det drejelige design med to hjul giver usædvanlig jævn og præcis manøvredygtighed, selv under belastning. Vores stærkeste drejehjul med to hjul — Omikron twin — kan håndtere belastninger på op til 15.000 kg og mere med et robust galvaniseret svejset drejehus i stål og polyamidhjul.
Lethjulshjul med to hjul
Disse hjul kombinerer kompakte dimensioner med fremragende belastningsfordeling, hvilket gør dem ideelle til små, lette applikationer, hvor plads og æstetik er vigtig. Den reducerede rullemodstand muliggør ubesværet bevægelse, mens det dobbelte hjuldesign forbedrer stabiliteten sammenlignet med enkelthjulsalternativer. Typiske anvendelser inkluderer mediemøbler, natborde, små mobile skærme og kontorstole, der kombinerer diskret installation med pålidelig daglig mobilitet. Et eksempel på et dobbelthjulet hjul, der ofte bruges i lette møbler eller medicinske applikationer, er vores Linea produktserie. Det har ekstremt høje stødabsorberende egenskaber og er let at rengøre takket være overvejende glatte overflader. Vores Linea produktserie fås med forskellige låsemekanismer, slidbanematerialer, farver og tilpasningsmuligheder. Afhængigt af konfigurationen kan Linea tvillinghjulshjul håndtere belastninger på mellem 40 kg og 150 kg hver.
Dobbelthjulsbremsede hjul
Disse hjul har sikre bremsesystemer og giver pålidelig stabilitet, når der kræves stationær positionering. Derudover er retningsbestemte låsemekanismer tilgængelige for at sikre drejehovedet i en fast position under kørsel, hvilket muliggør lineær bevægelse over længere afstande. Disse funktioner forbedrer køresikkerheden og driftspræcisionen, især i miljøer, der kræver kontrolleret manøvrering.
Anvendelsesområder for tvillinghjulshjul
Dobbelthjul anvendes overalt, hvor der kræves stabil bevægelse, jævn belastningsfordeling og præcis manøvredygtighed. Deres dobbelthjulsdesign sikrer jævnere rulleydelse, reducerer punktbelastningen på gulve og forbedrer retningsstabiliteten i både lette og tunge indstillinger. I industri- og logistikmiljøer er de et pålideligt valg til applikationer som produktions- og platformvogne, rullepaller og dukker og postlogistiksystemer, hvor effektiv transport af varer er afgørende. I sundhedsmiljøer anvendes dobbelthjulshjul f.eks. på hospitalssenge, plejevogne og computere på hjul, hvilket giver støjsvage og præcise bevægelser, der understøtter både personalets effektivitet og patientkomfort. De er også almindelige i møbler og detailapplikationer, herunder kontorstole, kontormøbler, mediemøbler og butiksindretning, hvor de kombinerer æstetisk integration med pålidelig rulleydelse.