Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990079237
EAN:
4031582335798
Varenummer:
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Malet overflade
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til komp...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til kompakte dimensioner og pålidelig funktion. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblet. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og er udført med et stift, drejeligt drejeleje, hvilket sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, der bidrager til afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og hjulet er lejret i et glideleje med afstandsrør, der giver en let og jævn rulning. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål