- Hjem
- Branche
- Sundhedssektor
- Hospitalssenge og bårer
-
Plejesenge
Hjul til plejesenge
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til pålidelig, retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og ensartet kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse og giver en robust, formstabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver let rulning, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som præcisionskugleleje, hvilket reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejet er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i forskellige konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, og lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Fast Hjul 75 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til pålidelig og retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion med god modstandsdygtighed over for daglig belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulvbelægninger. Lejringen er udført som glideleje, der kræver minimal vedligeholdelse. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver gulvskånende og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden udgør 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i medium stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en gulvskånende, støjsvag hjulbane af termoplastisk gummi, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med glideleje. Fælgen består af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen er af elektrisk ledende termoplastisk gummi, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 100 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er udført i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er forsynet med glideleje. Fælgen er fremstillet af polypropylen, elektrisk ledende, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør sikker afledning af elektrostatiske ladninger. Byggehøjden er 100 mm, hvilket giver mulighed for kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til anvendelser, hvor elektrisk ledeevne og pålidelig drift er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet under daglig brug. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver lydløs kørsel og effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjulet er udstyret med glideleje, som giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor totalbremsen fastlåser både hjulets rotation og drejebevægelsen. Montagen sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet, mens et glideleje danner hjulets lejring. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Produktet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, som er vedligeholdelsesvenligt og robust over for fugt og rengøringsmidler. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser med krav til sikker fastlåsning og pålidelig manøvrering. Montagen sker via en firkantet plade, der sikrer en solid forbindelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til retningsstabil kørsel og anvendes bl.a. til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket sikrer en robust konstruktion med god formstabilitet. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag og gulvskånende kørsel. Lejringen er udført som glideleje, som er vedligeholdelsesvenligt og velegnet til moderate hastigheder. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet og lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et Drejeligt Hjul til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Befæstelsen er udført som bolthul, hvilket gør monteringen enkel, da hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver en skånsom gulvkontakt og lydløs kørsel. Lejringen er et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og lydløs kørsel på de fleste gulvtyper. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og plan fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, skåner gulvbelægningen og ikke efterlader mærker. Lejringen er et kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 160 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der sikkert låser både hjulets rotation og drejefunktionen. Monteringen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Lejringen består af et kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både hjul og drejefunktion kan fastlåses sikkert. Montagen sker via en Rektangulær plade, der giver en stabil og præcis fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i Stålplade, medium, og er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af Polypropylen og en hjulbane af Termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet, mens et Glideleje sørger for en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til pålidelig og præcis manøvrering i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let drejning og høj driftssikkerhed. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, og lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, der giver en enkel og sikker montage i rørben eller tilsvarende optagelser. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, hvilket skåner gulvbelægninger og giver lydløs kørsel. Hjulet er lejret i kegle-kugleleje, som reducerer rullemodstand og slid. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund tap, der giver enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og modstandsdygtighed i daglig drift. Drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabile retningsskift under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulve og giver lydløs kørsel. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis styring. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund tap, som muliggør en enkel og sikker montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed i daglig drift. En drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring, også ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulve og giver lydløs kørsel. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Frequently Asked Questions
Requirements for Care Bed Castors
A care bed forms part of a person’s everyday living space, so its movement must suit both care activities and periods of rest. Care bed castors need to support controlled repositioning in furnished rooms, where limited clearance around chairs, bedside furniture and lifting equipment can make access difficult for caregivers. When the bed is stationary, secure positioning is essential for daily care and transfers, while the complete assembly must accommodate the weight of the bed, its occupant and accompanying equipment. Handling should remain manageable for staff, with rolling characteristics suited to the flooring and noise levels appropriate for shared rooms or home care environments. The castor arrangement must also fit the intended bed height and allow access for cleaning, balancing practical mobility requirements with comfort, hygiene and a reassuring residential appearance.
Benefits of TENTE Care Bed Castors
Well-matched castors can make everyday bed handling more manageable while helping create a comfortable environment for the person receiving care. Our care bed castors include configurations that combine easy manoeuvring with convenient locking, helping caregivers position a bed for personal care or room cleaning and then secure it for use. Suitable soft wheel options can reduce rolling noise and absorb minor floor irregularities, supporting calmer surroundings and more comfortable movement without placing unnecessary demands on staff. Depending on the selected series, easy-clean surfaces and replaceable wheels can simplify upkeep, while different housing designs allow manufacturers to match the appearance and practical requirements of their beds. Across Agila, Levina and Linea, our range gives bed manufacturers scope to balance handling, design and servicing needs, with the final benefits determined by the chosen wheels, fittings and locking configuration.
Important Functions of Care Bed Castors
The way a bed responds during repositioning depends on how its wheels, swivel bearings and locking mechanisms work together. Our care bed castors offer different arrangements for these tasks, including swivel movement for positioning and, in suitable configurations, directional control to help guide the bed along a corridor. Total locking restrains both wheel rotation and housing swivel, while compatible central locking mechanisms connect several castors so that caregivers can operate them through a shared control. Wheel construction also matters: soft treads provide cushioning, suitable non-marking options help limit visible floor marks, and the differential action of Linea’s twin wheels assists turning by allowing the wheels to rotate at different speeds. Fittings connect these functions to the bed frame, so their dimensions and actuation arrangement must be coordinated with the required installation height and the manufacturer’s chosen control system.
Care Bed Castor Solutions from TENTE
Agila, Levina and Linea provide different approaches to care bed castors, from pressed-steel construction to design-focused housings and twin-wheel manoeuvrability. These featured series represent a selection, with additional solutions available within our wider range.
Agila
Agila offers a pressed-steel housing and a choice of wheel and locking configurations for care bed designs. Its practical construction includes a wheel axle with a nut, allowing the wheel to be replaced when required and supporting straightforward servicing.
Selected versions offer central total locking or combined central directional and total locking. Soft, non-marking wheel options are also available within the family, allowing the rolling characteristics to be matched to the floor and the care environment.
Levina
Levina combines a design-focused appearance with options for different bed locking arrangements. Within the family, Levina care provides quiet central actuation, allowing caregivers to lock connected castors with a single step.
Levina care is available with 100 mm and 125 mm wheel diameters and a load capacity of 100 kg per castor. The family supports individual locking, central locking or combinations of both while maintaining the same design, interface and overall height in corresponding configurations, giving manufacturers flexibility across bed models.
Linea
Linea’s twin-wheel construction supports manoeuvrability when positioning a bed in confined spaces. Its polyamide housing has predominantly smooth surfaces for easier cleaning, with colour and surface customisation available to coordinate the castors with the bed design.
Depending on the version, Linea offers total locking, directional locking and central actuation. Different stem fittings support integration into tubular frames, while selected central locking fittings require little actuation force for smooth, quiet operation; the fitting and locking combination should be matched to the bed’s construction.