Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
Ordrenummer:
990005171
EAN:
4031582050394
Varenummer:
2477PJO100P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, hospitaler, plejehjem, cater...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og lydløs kørsel på de fleste gulvtyper. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.