Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et Drejeligt Hjul, der er konstrueret til pålidelig og præcis manøvrering i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let drejning og høj driftssikkerhed. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, og lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470PJO100P50
EAN
4031582010428
S4-materialenummer
990005163
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
135 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,57 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
2477PJO100P50

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og lydløs kørsel på de fleste gulvtyper. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianter
Fast Hjul 100 mm
Fast Hjul 100 mm
Agila
2478PJO100P50

Agila er et fast hjul, der er udviklet til retningsstabil kørsel og anvendes bl.a. til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket sikrer en robust konstruktion med god formstabilitet. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag og gulvskånende kørsel. Lejringen er udført som glideleje, som er vedligeholdelsesvenligt og velegnet til moderate hastigheder. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila
2471PJO100P50

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til professionelle anvendelser med krav om præcis styring. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og ensartet kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet af medium stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og høj modstandsdygtighed over for slid. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel, mens glidelejet sikrer en robust lejring. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske belastningsevne er 160 kg, og den dynamiske belastningsevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg