- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
-
Hjul efter gaffelmateriale
Hjul efter gaffelmateriale
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til pålidelig, retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og ensartet kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse og giver en robust, formstabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver let rulning, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som præcisionskugleleje, hvilket reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejet er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robust og retningsstabil transport i industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker montage på flade underlag. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er identisk med fælgen og udført i samme materiale, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikaliebestandighed. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde, containerkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved integration i forskellige konstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, og lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polyamid. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen består af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvene. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til retlinet kørsel i en lang række transport- og håndteringsopgaver. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker fastgørelse til underlaget med jævn kraftoverførsel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket sikrer lav rullemodstand og god kemisk bestandighed. Et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både drejning og hjulrotation låses samtidigt i én betjening. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og bred fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket sikrer høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let drejning og minimalt slør under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer jævn kørsel. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, hvilket skåner gulvet og dæmper vibrationer. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. rullebure og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet og dæmper stød. Rullelejet reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, arbejdsborde og transportudstyr.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og konstruktioner. Huset er fremstillet af tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket muliggør glat og præcis rotation samt sikrer lang levetid under intensiv brug. Hjulet selv har en diameter på 125 mm og er forsynet med et rulleleje for optimal ydeevne. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre slidstyrke og miljøvenlig drift. Hjulets krop er konstrueret af polyamid, som giver en god balance mellem vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til mange forskellige applikationer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 500 kg og en dynamisk belastning på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er idéelt til bilindustri OEM, cateringvogne, madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul designet til professionel anvendelse og udstyret med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 125 mm og er konstrueret med et polyamid-legeme samt et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret for optimal holdbarhed og ydelse. Rulleleje af høj kvalitet muliggør effektiv belastningsfordeling og lang levetid. Den samlede højde på produktet er 155 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 500 kg og en dynamisk belastning på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det til et robust valg for tungt arbejde. Produktet er ideelt til en bred vifte af anvendelser, herunder bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha er et drejeligt hjul med rektangulær plade som monteringstype og er designet til at opfylde krav i en bred vifte af industrielle anvendelser. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje, der muliggør effektiv kraftoverførsel og minimal friktion. Dækket er udført i elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre holdbarhed og modstandskraft over for slitage. Hjulets krop er fremstillet af polyamid, hvilket giver en optimal kombination af vægt og styrke. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakt integration i forskellige systemer. Alpha kan håndtere en statisk belastning på op til 320 kg og en dynamisk belastning på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelser inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndtering og arbejdsborde.
Fast Hjul 75 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til pålidelig og retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion med god modstandsdygtighed over for daglig belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom behandling af gulvbelægninger. Lejringen er udført som glideleje, der kræver minimal vedligeholdelse. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver gulvskånende og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden udgør 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i medium stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en gulvskånende, støjsvag hjulbane af termoplastisk gummi, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm, hvilket muliggør kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med glideleje. Fælgen består af elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen er af elektrisk ledende termoplastisk gummi, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 100 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 80 mm
Alpha er et drejeligt hjul til pålidelig materialehåndtering. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en polyamidfælg med hjulbane af sort massiv gummi, der giver god dæmpning og skånsom kørsel. Glideleje giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 108 mm. Bæreevnen er 200 kg statisk og 100 kg dynamisk ved 4 km/t. Hjulet anvendes i bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 80 mm
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en sikker og stabil montering på det pågældende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Fælgen er udført i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med skånsom kørsel på gulvet. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Fast Hjul 125 mm
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transport- og håndteringsopgaver, hvor sikker retningsstabilitet er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel montage på det tilhørende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for belastning og lang levetid i industriel drift. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed også udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Glideleje sikrer en enkel, vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejning og hjulets rotation skal kunne blokeres sikkert. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør en stabil og enkel montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsomhed over for gulve og høj slidstyrke. Et rulleleje sikrer jævn rotation og lang holdbarhed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er udført i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er forsynet med glideleje. Fælgen er fremstillet af polypropylen, elektrisk ledende, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør sikker afledning af elektrostatiske ladninger. Byggehøjden er 100 mm, hvilket giver mulighed for kompakte understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Fast Hjul 100 mm
Agila er et fast hjul, der er udviklet til anvendelser, hvor elektrisk ledeevne og pålidelig drift er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet under daglig brug. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver lydløs kørsel og effektiv afledning af statisk elektricitet. Hjulet er udstyret med glideleje, som giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.