Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990061096
EAN:
4031582381399
Varenummer:
3470UFJ125P30-13 T/G-small
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha er et drejeligt hjul til krævende transport- og håndteringsopgaver i industri og logistik. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og stabil styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet og dæmper stød. Rullelejet reducerer rullemodstanden og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, arbejdsborde og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber