- Hjem
- Hjul
- Komplette hjul
- Hjul efter gaffelmateriale
-
Polypropylen
Polypropulen hjul
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt montage og elektrisk ledeevne er påkrævet. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer enkel og sikker fastgørelse, mens kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, og hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Byggehøjden er 61 mm, hvilket giver en lav og kompakt indbygning. Bæreevnen er ikke angivet i de foreliggende produktdata, hvorfor den tilladte belastning pr. hjul skal afklares med producenten før dimensionering.
Drejeligt Hjul 40 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montage i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en jævn retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 40 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig funktion. Byggehøjden er 44 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 20 kg, mens den dynamiske bæreevne er 10 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Tilpasset løsning 50 mm
Glide er en tilpasset løsning med stift med grebsring, med krave som beslag. Huset er fremstillet af polypropylen og udstyret med stift, drejelig svingelejer for optimal manøvrerbarhed. Hjulet består af en hjulfælg i polypropylen med slidbane af identisk med hjulfælg materiale, hvilket sikrer ensartet ydeevne og holdbarhed. Hjulet er monteret med glideleje med afstandsrør og har en diameter på 50 mm. Den samlede højde af konstruktionen måler 33 mm, hvilket gør den velegnet til kompakte installationer. Løsningen har en dynamisk bæreevne på 30 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør den ideel til lette transportopgaver og præcisionsapplikationer hvor jævn kørsel og manøvredygtighed er afgørende faktorer.
Tilpasset løsning 50 mm
Glide er en tilpasset løsning, der er udstyret med stift med grebsring, med krave som monteringsbeslag. Huset er fremstillet af polypropylen og har et stift, drejelig svingningsleje, som sikrer optimal manøvrerbarhed. Hjulet består af polypropulen elektrisk ledende som hjulfælgmateriale, mens slidbanen er identisk med hjulfælg, hvilket giver ensartet ydeevne. Hjulet er monteret med glideleje med afstandsrør og har en diameter på 50 mm. Den samlede konstruktionshøjde er 33 mm, hvilket gør denne løsning kompakt og velegnet til applikationer med begrænsede pladskrav. Kombinationen af elektrisk ledende materialer og det robuste polypropylen-hus sikrer både funktionalitet og holdbarhed i industrielle miljøer, hvor statisk elektricitet skal afledes effektivt.
Drejeligt Hjul 75 mm
Linea light er et drejeligt hjul til mobilt udstyr, hvor elektrisk ledeevne og præcis manøvrering er påkrævet. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en hurtig og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har en drejekrans af typen stift, drejeligt, som giver en jævn og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udstyret med glideleje med afstandsrør. Fælgen er af elektrisk ledende polypropylen, og hjulbanen består af elektrisk ledende termoplastisk gummi, hvilket giver let rulning, skånsom kørsel og effektiv afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 120 kg, og den dynamiske bæreevne er 60 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig bl.a. til hospitaler, plejehjem, medicinvogne, dialysevogne, respiratorer og kontormøbler.
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse til Sengeborde, Møbler, Mediamøbler, Kontormøbler og Kontorstole. Montagen sker via beslaget Stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen fastholder stiften i møblets bøsning, og kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i Polypropylen, og drejekransen er udført som Stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et Glideleje med Afstandsrør for en jævn og stabil rotation. Fælgen er udført i Polypropulen elektrisk ledende, og hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, så hjulet kan aflede elektrostatisk opladning til gulvet. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør lave møbelkonstruktioner. Bæreevnen er ikke angivet i de foreliggende produktdata og skal derfor verificeres hos producenten før dimensionering af den konkrete anvendelse.
Drejeligt Hjul 50 mm
Mono er et drejeligt hjul udviklet til lette, mobile anvendelser som sengeborde, mediamøbler, sygeplejevogne og udstyr på plejehjem. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller rørprofil. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejekrans af typen stift, drejeligt, der sikrer let og præcis styring ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver godt greb, gulvskånsom kørsel og lav støj. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en robust og driftssikker funktion. Byggehøjden er 72 mm, hvilket muliggør indbygning i kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Mono er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og pålidelig håndtering af mobile enheder som sengeborde, mediamøbler, sygeplejevogne og udstyr på plejehjem. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets eller vognens konstruktion. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført som stift, drejeligt leje, så hjulet kan dreje frit og følge bevægelsesretningen. Hjulet har en diameter på 50 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og sikrer lydløs kørsel. Lejringen i hjulnavet består af et glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 72 mm, hvilket gør produktet velegnet til kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Mono er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette mobile anvendelser som sengeborde, mediamøbler, plejehjem og sygeplejevogne. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil og pålidelig retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og støjsvag kørsel på hårde gulvbelægninger. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Mono er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og sikker manøvrering af inventar og udstyr. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og stabil fastgørelse i møbelben og rørprofiler. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført som stift, drejeligt leje, hvilket giver en kompakt konstruktion med god retningsstabilitet og let styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer gulvskånende og lydløs kørsel samt optimalt greb. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 60 kg, mens den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter sengeborde, mediamøbler, plejehjem og sygeplejevogne.
Drejeligt Hjul 75 mm
Linea light er et Drejeligt Hjul, udviklet til udstyr, der kræver en kompakt konstruktion og pålidelig manøvredygtighed. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en hurtig og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer en jævn og stabil drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel, godt greb og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjullejet er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 120 kg, mens den dynamiske bæreevne er 60 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, medicinvogne og kontormøbler.
Drejeligt Hjul 42 mm
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, der sikrer en let og jævn drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 42 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejet er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 49 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset plads. Den statiske bæreevne er 60 kg, og den dynamiske bæreevne er 30 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig hjulløsning. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker montering i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført som Stift, drejeligt, hvilket sikrer let retningsskift under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er Identisk med Hjulfælg og dermed ligeledes består af polypropylen. Lejringen er et Glideleje med Afstandsrør, der sikrer en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør lave og diskrete konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til brug i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller bundplade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen Stift, drejeligt, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi sikrer skånsom behandling af følsomme gulve, optimalt greb og lydløs kørsel. Som leje anvendes et glideleje med afstandsrør, der reducerer friktionen og fordeler belastningen jævnt omkring akslen. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte konstruktioner med begrænset frihøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til let og præcis manøvrering. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som giver en sikker og enkel fastgørelse i møblets borede hul, mens kraven sikrer en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført i typen stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med lav vægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvbelægningen og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som sikrer en jævn og stabil rotation. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til let og sikker bevægelse af sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en hurtig og sikker fastgørelse uden værktøj samt en stabil anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeligt stiftleje, hvilket sikrer en jævn drejebevægelse og let manøvrering i alle retninger. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, der afleder statisk elektricitet og dermed beskytter følsomt udstyr. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og består derfor af samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, som låser ved belastning, og er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, der sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven giver en stabil anlægsflade mod møblets underside. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, der sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets forborede hul, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et stift, drejeligt drejeleje, som muliggør lette retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er ligeledes fremstillet i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden udgør 61 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel indsætning i møblets montagehul samt en stabil fastholdelse og en defineret anlægsflade mod underlaget. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er udført som stift, drejeligt, så hjulet frit kan følge bevægelsesretningen ved manøvrering. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, der giver en jævn rotation og en korrekt afstand mellem fælg og gaffel. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført som stift, drejeligt leje, der sikrer en stabil retningsændring under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er udført i polypropylen. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og robust konstruktion uden separat belægning. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, der sikrer en jævn og stabil rotation omkring akslen. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer et fast og sikkert indgreb i møblets bøsning samt en stabil anlægsflade mod underlaget. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let og jævn drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polypropylen. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer en ensartet rotation og en robust konstruktion med få komponenter. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav montering under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, der sikrer en fast forbindelse til møblet og en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet af polypropylen og udført med stift, drejeligt, så hjulet kan dreje frit om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, der giver en let og stabil rotation. Byggehøjden er 55 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt montage. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Vægtbremsen aktiveres ved belastning af møblet og forhindrer utilsigtet rulning, hvilket øger stabiliteten under brug.
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montering sker via en stift med grebsring, med krave, der giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven danner en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, som muliggør let retningsskift under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er fremstillet i polypropylen, elektrisk ledende, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, så fælg og hjulbane udgør en homogen enhed, der afleder statisk elektricitet. Byggehøjden er 55 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til lette møbelapplikationer.
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, der sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er drejeligt lejret på en stift, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en jævn rotation og en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav og diskret integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Frequently Asked Questions
Fordele ved Polypropulen hjul
Polypropulen hjul kombinerer et letvægts hus med jævn rulleydelse, hvilket gør dem perfekte til lette applikationer. Med holdbar sprøjtestøbt konstruktion er de velegnede til kontormøbler, displayenheder, medicinske vogne og mindre udstyr. Deres støjsvage betjening og lette bevægelse gør dem til en alsidig løsning til indendørs miljøer.
TENTE polypropylenhjul tilbyder forskellige fordele:
Letvægts konstruktion - Polypropulen hjul har et let, men holdbart hus, hvilket gør dem nemme at installere og ideelle til applikationer, hvor minimal vægt er en fordel. Dette giver også mulighed for jævn og ubesværet bevægelse på møbler og udstyr.
Designfleksibilitet - Fås i forskellige hjuldesign, farver og monteringsstile, så de kan smelte ind i møbler og udstyr, mens de stadig leverer pålidelig ydeevne.
Let at rengøre - Den glatte, ikke-porøse overflade af polypropylenhuse forhindrer ophobning af snavs og giver mulighed for hurtig og enkel rengøring, hvilket sikrer hygiejne i områder som detailhandel.
Typer af Polypropulen hjul
Polypropulen hjul fås i forskellige designs for at imødekomme behovene i lette applikationer - fra kontormøbler til displayudstyr. Hver type er designet til at kombinere letvægts konstruktion med pålidelig ydeevne og nem bevægelse. Nedenfor er nogle af de mest almindelige typer af polypropylenhjul og deres vigtigste fordele:
Bremsede Polypropulen hjul
Disse hjul er udstyret med en integreret bremse, der låser hjulet sikkert på plads, når det er nødvendigt. De giver både mobilitet og stabilitet, hvilket gør dem ideelle til displayenheder eller kontormøbler, hvor udstyret skal forblive stille under brug eller lastning.
Polypropulen drejelige hjul
Disse hjul har et 360° roterende hus, der giver maksimal fleksibilitet og nem bevægelse i alle retninger. De findes ofte på møbler eller detailskærme og giver ubesværet manøvredygtighed, samtidig med at de opretholder en let struktur.
Hjul af Polypropulen med to hjul
Dobbelthjulshjul har to parallelle hjul i et enkelt hus, der fordeler vægten jævnt for bedre manøvredygtighed. De er ideelle til kontorstole, kontormøbler og mediemøbler, da dobbelthjulsopsætningen giver mulighed for jævn drejning med minimal indsats. Polypropylenhuset giver et stilfuldt udseende, samtidig med at det er holdbart og let at vedligeholde.
Anvendelsesområder for Polypropulenhjul
Polypropulen hjul er et fremragende valg til møbler og detailapplikationer, hvor letvægts konstruktion, glat rulning og nem håndtering er afgørende. I møbler bruges de ofte på kontorstole, mobile opbevaringsenheder og små stykker hjem- eller kontormøbler, hvilket muliggør nem omplacering uden at beskadige gulve. Deres lette hus gør dem ideelle til møbler, der ofte skal flyttes, såsom modulære kontorsystemer eller opbevaringsløsninger til hjemmet. I detailmiljøer monteres polypropylenhjul ofte til lagerinventar, displaystativer og salgsfremmende enheder, hvilket sikrer fleksibel positionering for at tilpasse sig sæsonbestemte layout eller skiftende kundeflow. Deres rene design og tilgængelighed i forskellige farver gør, at de smelter problemfrit sammen med moderne detailmøbler, samtidig med at de giver jævn, pålidelig bevægelse. Uanset indstillingen udmærker polypropylenhjul sig i indendørs applikationer, der kræver nem manøvredygtighed, et design med lav vedligeholdelse og et let, men holdbart hus.